通用型数字接触式传感器

GT 系列

目录 下载目录

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

放大器单元 DIN轨型 GT-71

GT-71 - 放大器单元 DIN轨型

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

规格

型号

GT-71

类型

放大器模块

输出型

NPN 输出

安装方式

DIN 轨道安装*1

主模块/扩充模块

主模块*2

功率消耗

标准模式

12 V 时:1,140 mW (95 mA) 或更少、24 V 时:1,200 mW (50 mA) 或更少

节电 (环保)

12 V 时:600 mW (50 mA) 或更少、24 V 时:840 mW (35 mA) 或更少

显示器功率

测量值显示器

6 位 7 段 LED (红色)

其它显示器

2 色 13 级条形码 LED 显示 (红, 绿), 指示灯 (红, 绿)

显示范围

-99.999 至 999.999

显示分辨率

1 µm

采样率

2,000 次/秒

控制输入

定时/预设/通道输入

定时输入:输入时间 2 ms 或更长、预设/通道输入:输入时间 20 ms 或更长

响应时间

hsp (1.5 ms)、5 ms、10 ms、100 ms、500 ms、1 s、5 s

HIGH, GO, LOW 输出

NPN 开放集电器,最大 50 mA (40 V 或更少),残留电压 1V 或更少,N.O./N.C. 可相互转换

主要功能

预设, 保持, 可变磁滞现象, 可变响应时间, 多种设定, 通道功能 (4 个通道库),
自动定时, 省电模式 (eco), 应用模式, 校正功能, 线芯报警

额定

电源电压

12 至 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下*3

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材质

主体机箱: 聚碳酸酯, 按键表面: 聚缩醛, 正面板材: 聚碳酸酯, 缆线: PVC

附带物

使用手册

重量

约 110 g (包括电源线)

*1 一定要将 DIN 轨道安装放大器安装到 DIN 轨道上 (即: 此模块应安装到铁制的 DIN 盘上面)。对于附加的放大器模块安装, 一定要使用末端模块 (OP-26751)。
*2 可以另外安装一个主模块和 9 个扩展模块 (总共十组)。对于附加的放大器模块安装, 每个的输出电流必须在 20 mA 以下。
*3 如果安装了额外的放大器单元,则电源电压是 24 VDC。

技术规格(PDF) 其他型号