I/O 电路连接图

* 如果字符难以读取,请确认CAD或手册。

PNPGT-71AP/72AP/75AP/76AP

GT-71AP IO circuit

1. 褐色与蓝色仅适用于主装置 (GT-71A/71AP/75A/75AP),而不适用于扩展单元 (GT-72A/72AP/76A/76AP)。子装置的电源线在内部连接到主装置。2. 扩展时,12 VDC 变成 24 VDC。3. 如需有关外部输入的详细信息,请参阅“外部输入电路图”。

外部输入电路

GT-71AP IO circuit

1. 褐色与蓝色仅适用于主装置 (GT-71A/71AP/75A/75AP),而不适用于扩展单元 (GT-72A/72AP/76A/76AP)。子装置的电源线在内部连接到主装置。2. 扩展时,12 VDC 变成 24 VDC。3. 如需有关外部输入的详细信息,请参阅“外部输入电路图”。