高精度接触式数字传感器

GT2 系列

高精度测量仪器应用需求 调查活动

传感器头产品阵容

笔式短量程型
GT2-S1 GT2-S5
分辨率 0.1 μm
精度 1 μm
(测量中心±0.15 mm 的 任何0.1 mm 范围)
分辨率 0.1 μm
精度 1 μm
(测量中心±0.3 mm 的 任何0.2 mm 范围)
高精度 (分辨率 0.1 μm / 精度 1 μm)
笔式
GT2-P12K GT2-P12KL GT2-P12KF GT2-PA12K GT2-PA12KL
传统盒式
GT2-H12K GT2-H12KL GT2-H12KF GT2-H12KLF GT2-A12K GT2-A12KL
通 用 (分辨率 0.5 μm / 精度 2 μm)
笔式
GT2-P12 GT2-P12L GT2-P12F GT2-PA12 GT2-PA12L
传统盒式
GT2-H12 GT2-H12L GT2-H12F GT2-H12LF GT2-A12 GT2-A12L
通 用 (分辨率 0.5 μm / 精度 3 μm)
传统盒式
GT2-H32 GT2-H32L GT2-A32
通 用 (分辨率 0.5 μm / 精度 3.5 μm)
传统盒式
GT2-H50 GT2-A50
传感器头电缆
耐油电缆(直线) 1. 标准电缆(直线) 标准电缆(L 型) 2.
GT2-CHP2M 2 m GT2-CH2M 2 m GT2-CHL2M 2 m
GT2-CHP5M 5 m GT2-CH5M 5 m GT2-CHL5M 5 m
GT2-CHP10M 10 m GT2-CH10M 10 m GT2-CHL10M 10 m
GT2-CH20M 20 m GT2-CHL20M 20 m
1. 笔式传感器要满足NEMA Type 13/IP67G 标准,就需要同时使用耐油电缆。
2. 仅适用于12 mm 型。

接触式传感器小提示

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器