* 如果字符难以读取,请确认CAD或手册。
I/O 电路
*1 褐色与蓝色仅适用于主装置 (GT2-71N/71P/71CN/71CP/71MCN/71MCP/75N/75P)。不适用于扩展装置 (GT2-72N/72P/72CN/72CP/76N/76P)。连接器型扩展装置 (GT2-72CN/72CP) 不连接到内部电路。*2 橙色与绿色电缆用作模拟型放大器装置 (GT2-71MCN/71MCP) 的模拟输出电缆。如需有关详细信息,请参阅模拟输出电路图。*3 连接了扩展装置时,或是对于模拟型放大器装置 (GT2-71MCN/71MCP),为 20 至 30 VDC。*4 如需有关外部输入的详细信息,请参阅外部输入电路图。
外部输入电路
*1 褐色与蓝色仅适用于主装置 (GT2-71N/71P/71CN/71CP/71MCN/71MCP/75N/75P)。不适用于扩展装置 (GT2-72N/72P/72CN/72CP/76N/76P)。连接器型扩展装置 (GT2-72CN/72CP) 不连接到内部电路。*2 橙色与绿色电缆用作模拟型放大器装置 (GT2-71MCN/71MCP) 的模拟输出电缆。如需有关详细信息,请参阅模拟输出电路图。*3 连接了扩展装置时,或是对于模拟型放大器装置 (GT2-71MCN/71MCP),为 20 至 30 VDC。*4 如需有关外部输入的详细信息,请参阅外部输入电路图。