高精度接触式数字传感器

GT2 系列

高精度测量仪器应用需求 调查活动

选择语言

型号

GT2-S1*1

GT2-S5*1

检测系统

差动变压器

测量范围

1 mm*2

5 mm*2

动作范围

2 mm*2

7 mm*2

分辨率

0.1 µm

精度

1 µm (P-P)*3*4

1 µm (P-P)*9*4

测量力

向下安装时

1.12 N*5

1.0 N*5

横向安装时

1.1 N*5

0.95 N*5

向上安装时

1.08 N*5

0.9 N*5

采样周期

1 ms

机械响应

40 Hz*4

20 Hz*4

操作指示灯

2 色 LED(红色、绿色)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67G (JIS)*6、IP67 (IEC)

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2 (IEC60068-2-27)

材料

主体

主体铸件:SUS440C,
传感器头与中继连接器之间的电缆:PUR,
中继放大器:PPSU

主体铸件:SUS430F,
传感器头与中继连接器之间的电缆:PUR,
中继放大器:PPSU

放防尘套

NBR

接触件

SUS304、超硬钨合金*7

传感器头电缆

另售(连接至中继连接器)

重量

约 30 g (不含电缆)*8

约 40 g (不含电缆)*8

*1 注意事项:根据放大器装置的购买时间,可能会无法连接。详情请咨询最近的营业所。
*2 测量范围是指可显示测量值的范围。动作范围是指实际可移动主轴的范围。
*3 在测量范围中心 ±0.15 mm 中,任意 0.1 mm 宽度为 1 µm。整个区域为 2 µm。整个区域为 2 µm。
在整个测量范围中,直线性为 ±0.15% of F.S.。(F.S. :为 1 mm)
*4 环境温度 20℃ 时的值。
*5 在测量中心值附近的代表值。另外,请注意测量力视防尘套的安装状态而定。
*6 在传感器头电缆中使用 M8 耐油电缆 (GT2-CHP2M/CHP5M/CHP10M) 时
*7 另售选购件中也提供接触件。
*8 包括中继连接器。
*9 在测量范围中心 ±0.3 mm 中,任意 0.2 mm 宽度为 1 µm。整个区域为 2 µm。
在整个测量范围中,直线性为 ±0.15% of F.S.。(F.S. :为 5 mm)

型号

GT2-H12K

GT2-H12KF

GT2-H12KL

GT2-H12KLF

检测系统

石英玻璃刻度尺、CMOS 图像传感器投影系统、绝对型(没有跟踪误差)

刻度尺脉冲系统、绝对型(不产生追踪误差)

石英玻璃刻度尺、CMOS 图像传感器投影系统、绝对型(没有跟踪误差)

刻度尺脉冲系统、绝对型(不产生追踪误差)

测量范围

12 mm

分辨率

0.1 μm

精度

1 µm (p-p)*1

测量力

向下安装时

1.0 N*2

0.4 N*2

横向安装时

0.9 N*2

0.3 N*2

向上安装时

0.8 N*2

0.2 N*2

机械响应

10 Hz*1

4 Hz*1

操作指示灯

2 色 LED(红色、绿色)

2 色LED(红色、绿色)

2 色 LED(红色、绿色)

2 色LED(红色、绿色)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

IP67 (IEC)

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

主体

主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物,防尘套:NBR

主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物(PAR)

主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物

主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物(PAR)

放防尘套

NBR

接触件

304 型不锈钢,超固钨合金*3

SUS304、SUS440C*3

304 型不锈钢,超固钨合金*3

SUS304、SUS440C*3

传感器头电缆

另售(连接M8 连接器)

重量

约 95 g (各种电缆)

约 100 g (各种电缆)

约 95 g (各种电缆)

约 100 g (各种电缆)

*1 环境温度为20°C时的值。
*2 在测量范围中心的值。请注意,测量力度视防尘套的安装情况而定。
*3 传感器中包含接触装置。

型号

GT2-H12

GT2-H12F

GT2-H12L

GT2-H12LF

检测系统

石英玻璃刻度尺、CMOS 图像传感器投影系统、绝对型(没有跟踪误差)

刻度尺脉冲系统、绝对型(不产生追踪误差)

石英玻璃刻度尺、CMOS 图像传感器投影系统、绝对型(没有跟踪误差)

刻度尺脉冲系统、绝对型(不产生追踪误差)

测量范围

12 mm

分辨率

0.5 μm

精度

2 µm (p-p)*1

测量力

向下安装时

1.0 N*2

0.4 N*2

横向安装时

0.9 N*2

0.3 N*2

向上安装时

0.8 N*2

0.2 N*2

机械响应

10 Hz*1

4 Hz*1

操作指示灯

2 色 LED(红色、绿色)

2 色LED(红色、绿色)

2 色 LED(红色、绿色)

2 色LED(红色、绿色)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

IP67 (IEC)

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

主体

主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物,防尘套:NBR

主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物(PAR)

主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物

主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物(PAR)

放防尘套

NBR

接触件

304 型、440C 不锈钢*3

SUS304、SUS440C*3

304 型、440C 不锈钢*3

SUS304、SUS440C*3

传感器头电缆

另售(连接M8 连接器)

重量

约 95 g (各种电缆)

约 100 g (各种电缆)

约 95 g (各种电缆)

约 100 g (各种电缆)

*1 环境温度为20°C时的值。
*2 在测量范围中心的值。请注意,测量力度视防尘套的安装情况而定。
*3 传感器中包含接触装置。

型号

GT2-H32

GT2-H32L

GT2-H50

检测系统

石英玻璃刻度尺、CMOS 图像传感器投影系统、绝对型(没有跟踪误差)

测量范围

32 mm

50 mm

分辨率

0.5 μm

精度

3 µm (p-p)*1

3.5 µm (p-p)*1

测量力

向下安装时

2.1 N*2

1.2 N*2

3.2 N*2

横向安装时

1.8 N*2

0.9 N*2

2.8 N*2

向上安装时

1.5 N*2

0.6 N*2

2.4 N*2

机械响应

6 Hz*1

5 Hz*1

7 Hz*1

操作指示灯

2 色 LED(红色、绿色)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

IP67

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

主体

主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物,防尘套:NBR

主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物

主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物,防尘套:NBR

放防尘套

NBR

NBR

接触件

304 型、440C 不锈钢*3

传感器头电缆

另售(连接M8 连接器)

重量

约 270 g (各种电缆)

约 320 g (各种电缆)

*1 环境温度为20°C时的值。
*2 在测量范围中心的值。请注意,测量力度视防尘套的安装情况而定。
*3 传感器中包含接触装置。

型号

GT2-A12K

GT2-A12KL

GT2-A12

GT2-A12L

检测系统

石英玻璃刻度尺、CMOS 图像传感器投影系统、绝对型(没有跟踪误差)

测量范围

12 mm

分辨率

0.1 μm

0.5 μm

精度

1 µm (p-p)*1

2 µm (p-p)*1

测量力

向下安装时

1.2 N*2

0.4 N*2

1.2 N*2

0.4 N*2

横向安装时

1.1 N*2

0.3 N*2

1.1 N*2

0.3 N*2

向上安装时

1.0 N*2

0.2 N*2

1.0 N*2

0.2 N*2

操作指示灯

2 色 LED(红色、绿色)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67*3

IP67*3

耐压能力

1 MPa

作用的压力范围

0.25 至 0.5 MPa

环境温度

0 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

主体

主体外壳:锌压铸;气缸部分:铝合金;空气接头树脂部分:聚甲醛;空气接头金属部分:铜镍电镀;指示灯:多芳基化合物

放防尘套

NBR

NBR

接触件

304 型不锈钢,超固钨合金*4

304 型、440C 不锈钢*4

传感器头电缆

另售(连接M8 连接器)

重量

约 145 g (各种电缆)

*1 环境温度为20°C时的值。
*2 在测量范围中心的值。请注意,测量力度视防尘套的安装情况而定。
*3 确保空气管连接到了排气接头,且没有异物进入接头内部。
*4 传感器中包含接触装置。

型号

GT2-A32

GT2-A50

检测系统

石英玻璃刻度尺、CMOS 图像传感器投影系统、绝对型(没有跟踪误差)

测量范围

32 mm

50 mm

分辨率

0.5 μm

精度

3 µm (p-p)*1

3.5 µm (p-p)*1

测量力

向下安装时

2.1 N*2

3.2 N*2

横向安装时

1.8 N*2

2.8 N*2

向上安装时

1.5 N*2

2.4 N*2

操作指示灯

2 色 LED(红色、绿色)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67*3

耐压能力

1 MPa

作用的压力范围

0.25 至 0.5 MPa

环境温度

0 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时*4

材料

主体

主体外壳:锌压铸;气缸部分:铝合金;空气接头树脂部分:聚甲醛;空气接头金属部分:铜镍电镀;指示灯:多芳基化合物

放防尘套

NBR

接触件

304 型、440C 不锈钢*5

传感器头电缆

另售(连接M8 连接器)

重量

约 340 g (各种电缆)

约 405 g (各种电缆)

*1 环境温度为20°C时的值。
*2 在测量范围中心的值。请注意,测量力度视防尘套的安装情况而定。
*3 确保空气管连接到了排气接头,且没有异物进入接头内部。
*4 如果 GT2-A32 和 GT2-A50 上使用了安装扣 D,双倍振幅变为 0.75 mm。
*5 传感器中包含接触装置。

型号

GT2-P12K*1

GT2-P12KF*1

GT2-P12KL*1

GT2-P12*1

GT2-P12F*1

GT2-P12L*1

检测系统

刻度尺脉冲系统Ⅱ、绝对型(不产生追踪误差)

测量范围

12 mm

分辨率

0.1 μm

0.5 μm

精度

1 µm (p-p)*2

2 µm (p-p)*2

测量力

向下安装时

1.0 N*3

0.2 N*3

1.0 N*3

0.2 N*3

横向安装时

0.95 N*3

0.15 N*3

0.95 N*3

0.15 N*3

向上安装时

0.9 N*3

0.1 N*3

0.9 N*3

0.1 N*3

采样周期

4 ms

机械响应

10 Hz*2

4 Hz*2

10 Hz*2

4 Hz*2

操作指示灯

2 色LED(红色、绿色)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67G (JIS)*4、IP67 (IEC)、NEMA Type 13*4

IP67G (JIS)*4、IP67 (IEC)、NEMA Type 13*4

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2 (IEC60068-2-27)

材料

主体

主体铸件: SUS303、状态指示灯: PET、传感器头与中继连接器之间的电缆: PUR、中继连接器: PBT

放防尘套

NBR

NBR

接触件

SUS304、SUS440C*5

传感器头电缆

另售(连接中继连接器)

重量

约 35 g (各种电缆)*6

约 45 g (各种电缆)*6

约 35 g (各种电缆)*6

约 45 g (各种电缆)*6

约 35 g (各种电缆)*6

*1 注意事项:根据放大器装置的购买时间,可能会无法连接。详情请咨询最近的营业所。
*2 环境温度为20°C时的值。
*3 在测量范围中心的值。请注意,测量力度视防尘套的安装情况而定。
*4 传感器头电缆采用 M8 耐油电缆 (GT2-CHP2M/CHP5M/CHP10M) 时
*5 传感器中包含接触装置。
*6 包括中继连接器。

型号

GT2-PA12K

GT2-PA12KL

GT2-PA12

GT2-PA12L

检测系统

刻度尺脉冲系统II、绝对型(不产生追踪误差)

测量范围

12 mm

分辨率

0.1 µm

0.5 µm

0.5µm

精度

1 µm (p-p)*1

1 µm(P-P)*5

2 µm (p-p)*1

2µm(P-P)

测量力

向下安装时

1.2 N*2

0.4 N*6

1.2 N*2

0.4 N*6

横向安装时

1.15 N*2

0.35 N*6

1.15 N*2

0.35 N*6

向上安装时

1.1 N*2

0.3 N*6

1.1 N*2

0.3 N*6

采样周期

4 ms

使用流体

清洁干燥的空气

操作指示灯

2 色LED (红色、绿色)

2 色LED(红色、绿色)

2 色LED (红色、绿色)

2 色LED(红色、绿色)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67 (IEC)

IP67 (IEC)

耐压能力

0.5 MPa

作用的压力范围

0.24 至 0.26 MPa

0.05 至 0.07 MPa

0.24 至 0.26 MPa

0.05 至 0.07 MPa

环境温度

0 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

35 至 85 % Rh (无凝结)

35 至 85 % RH (无凝结)

35 至 85 % Rh (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时*8

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2 (IEC60068-2-27)

材料

主体

主体外壳: SUS303、状态指示灯: PET、
传感器头与中继连接器之间的电缆: PUR、中继连接器: PBT、
主轴: SUS430(氟涂层)

主体外壳: SUS303、状态指示灯: PET、
传感器头与中继连接器之间的电缆: PUR、中继连接器: PBT

主体外壳: SUS303、状态指示灯: PET、
传感器头与中继连接器之间的电缆: PUR、中继连接器: PBT、
主轴: SUS430(氟涂层)

主体外壳: SUS303、状态指示灯: PET、
传感器头与中继连接器之间的电缆: PUR、中继连接器: PBT

接触件

SUS304、SUS440C*3

SUS304、超硬钨合金*7

304 型、440C 不锈钢*3

SUS304、SUS440C*7

传感器头电缆

另售(连接中继连接器)

重量

约 35 g (各种电缆)*4

*1 环境温度为20°C时的值。
*2 是使用0.25MPa时在测量范围中心附近的代表值。根据使用空气压力的不同,测量力会发生改变。详情请参阅商品目录或用户手册。
*3 传感器中包含接触装置。
*4 包括中继连接器。
*5 环境温度为20°C 时的值。
*6 在测量范围中心附近的代表值。请注意,测量力视防尘套的安装情况而定。GT2-PA12K/PA12 是使用 0.25 Mpa 时的代表范例。根据使用空气压力不同, 测量力会发生改变。详请请参阅表 1。GT2-PA12K/PA12 没有防尘套。
*7 另售选购件中也提供接触件。
*8 如果 GT2-A32 和 GT2-A50 上使用了安装扣 D,双倍振幅变为 0.75 mm。

型号

GT2-71N

GT2-72N

GT2-71CN

GT2-72CN

GT2-71MCN

安装方式

DIN 导轨安装

输出型

NPN输出

主模块/扩充模块

主装置

扩展装置*1

主装置

扩展装置*1

主装置

电源电压

10 至 30 VDC,包括 10% 纹波(P-P) Class2*1

20 至 30 VDC 包括 10% 纹波(P-P) Class2*1

功率消耗

标准

最大 2200 mW(30 V 时,最大 73.3 mA)

最大 2700 mW(30 V 时,最大 90 mA)

节电(环保)

最大 1700 mW(30 V 时,最大 56.7 mA)

最大 2200 mW(30 V 时,最大 73.3 mA)

显示器功率

测量值显示器

6 + 1/2 位 7 段 LED(红色)

其它显示器

2 色 13 级条形 LED 显示(红色、绿色)、指示灯(红色、绿色)

显示范围

-199.999.9 至 199.999.9

显示分辨率

0.1 μm

采样率

1000 次/秒

控制输入

计时/ 预设/
复位/ 通道输入

无电压输入

控制输出

HH/HI/GO/LO/LL

NPN 集电极开路最大 40 V 50 mA 残余电压最大 1 V*1*2

模拟输出

4 至 20 mA,最大负载电阻:350 Ω
模拟输出范围可以根据需要更改。

响应时间

hsp (3 ms) , 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C (GT2-71MCN/71MCP:连接了扩展装置时为 -10 至 +45 °C)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材质

主体外壳:聚碳酸酯;触键:聚甲醛;前面板:PET;电缆:PVC

重量

约 140 g (包括电源线)

约 70 g

*1 扩展扩展装置时,根据连接台数不同有下列限制条件。
・ 包括主装置在内连接 2 至 8 台时
- 电源电压:20 至 30 VDC
- 控制输出电流:最大 20 mA
-(仅限 GT2-71MCN(P))环境温度:-10 至 +45°C
・ 包括主装置在内连接 9 至 15 台时
- 电源电压:20 至 30 VDC
- 控制输出电流:最大 10 mA(包括 DL-RB1A 的输出电流)
- 残余电压:最大 1.5 V
-(仅限 GT2-71MCN(P))环境温度:-10 至 +45°C
*2 GT2-71MCN(P) 的HH/LL 不可用。

型号

GT2-71P

GT2-72P

GT2-71CP

GT2-72CP

GT2-71MCP

安装方式

DIN 导轨安装

输出型

PNP输出

主模块/扩充模块

主装置

扩展装置*1

主装置

扩展装置*1

主装置

电源电压

10 至 30 VDC,包括 10% 纹波(P-P) Class2*1

20 至 30 VDC 包括 10% 纹波(P-P) Class2*1

功率消耗

标准

最大 2200 mW(30 V 时,最大 73.3 mA)

最大 2700 mW(30 V 时,最大 90 mA)

节电(环保)

最大 1700 mW(30 V 时,最大 56.7 mA)

最大 2200 mW(30 V 时,最大 73.3 mA)

显示器功率

测量值显示器

6 + 1/2 位 7 段 LED(红色)

其它显示器

2 色 13 级条形 LED 显示(红色、绿色)、指示灯(红色、绿色)

显示范围

-199.999.9 至 199.999.9

显示分辨率

0.1 μm

采样率

1000 次/秒

控制输入

计时/ 预设/
复位/ 通道输入

无电压输入

控制输出

HH/HI/GO/LO/LL

PNP 集电极开路最大 30 V 50 mA 残余电压最大 1 V*1*2

模拟输出

4 至 20 mA,最大负载电阻:350 Ω
模拟输出范围可以根据需要更改。

响应时间

hsp (3 ms) , 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

-10 至 +50 °C (GT2-71MCN/71MCP:连接了扩展装置时为 -10 至 +45 °C) (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材质

主体外壳:聚碳酸酯;触键:聚甲醛;前面板:PET;电缆:PVC

重量

约 140 g (包括电源线)

约 70 g

*1 扩展扩展装置时,根据连接台数不同有下列限制条件。
・ 包括主装置在内连接 2 至 8 台时
- 电源电压:20 至 30 VDC
- 控制输出电流:最大 20 mA
-(仅限 GT2-71MCN(P))环境温度:-10 至 +45°C
・ 包括主装置在内连接 9 至 15 台时
- 电源电压:20 至 30 VDC
- 控制输出电流:最大 10 mA(包括 DL-RB1A 的输出电流)
- 残余电压:最大 1.5 V
-(仅限 GT2-71MCN(P))环境温度:-10 至 +45°C
*2 GT2-71MCN(P) 的HH/LL 不可用。

型号

GT2-75N

GT2-76N

GT2-100N

GT2-E3N

安装方式

面板安装

面板安装/使用可选购的安装支架的
螺丝安装

安装到 GT2-100N/100P
(最多 3 块板)

输出型

NPN输出

主模块/扩充模块

主装置

扩展装置*1

电源电压

10 至 30 VDC,包括 10% 纹波(P-P) Class2*1

20 至 30 VDC,包括 10% 纹波(P-P) Class2

由 GT2-100N/100P 供给

功率消耗

标准

最大 2200 mW(30 V 时,最大 73.3 mA)

最大 4500 mW(30 V 时,最大 150 mA)

最大 4200 mW(30 V 时,
最大 140 mA)*3

节电(环保)

最大 1700 mW(30 V 时,最大 56.7 mA)

最大 3600 mW(30 V 时,最大 120 mA)*3

最大 4000 mW(30 V 时,
最大 133.3 mA)

显示器功率

测量值显示器

6 + 1/2 位 7 段 LED(红色)

其它显示器

2 色 13 级条形 LED 显示(红色、绿色)、指示灯(红色、绿色)

显示范围

-199.999.9 至 199.999.9

显示分辨率

0.1 μm

采样率

1000 次/秒

控制输入

计时/ 预设/
复位/ 通道输入

无电压输入

控制输出

HH/HI/GO/LO/LL

NPN 集电极开路最大 40 V 50 mA 残余电压最大 1 V*1*2

NPN 集电极开路最大 40 V 50 mA*4 残余电压最大 1 V

响应时间

hsp (3 ms) , 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s

电源/I/O 电缆

12 芯连接器连接(附带连接电缆)

电源:端子座,
I/O:20 针连接器(MIL 标准)

I/O:30 针连接器(MIL 标准)

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C (GT2-71MCN/71MCP:连接了扩展装置时为 -10 至 +45 °C)

-10 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

10 至 55 Hz、双振幅 0.15 mm、X,Y,Z 各方向 2 个小时

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材质

主体外壳:聚碳酸酯;触键:聚甲醛;前面板:PET;电缆:PVC

主体外壳:聚碳酸酯;触键:聚甲醛;前面板:PET

重量

约 140 g (包含面板安装支架、前保护盖以及电源线)

约 380 g

约 80 g

*1 扩展扩展装置时,根据连接台数不同有下列限制条件。
・ 包括主装置在内连接 2 至 8 台时
- 电源电压:20 至 30 VDC
- 控制输出电流:最大 20 mA
-(仅限 GT2-71MCN(P))环境温度:-10 至 +45°C
・ 包括主装置在内连接 9 至 15 台时
- 电源电压:20 至 30 VDC
- 控制输出电流:最大 10 mA(包括 DL-RB1A 的输出电流)
- 残余电压:最大 1.5 V
-(仅限 GT2-71MCN(P))环境温度:-10 至 +45°C
*2 GT2-71MCN(P) 的HH/LL 不可用。
*3 对于“GT2-100 系列”,是在连接了最大数量的传感器头,并且所有装置都设置为节电模式时。
*4 连接 2 台以上传感器头时,电流最大为 20 mA。

型号

GT2-75P

GT2-76P

GT2-100P

GT2-E3P

安装方式

面板安装

面板安装/使用可选购的安装支架的
螺丝安装

安装到 GT2-100N/100P
(最多 3 块板)

输出型

PNP输出

主模块/扩充模块

主装置

扩展装置*1

电源电压

10 至 30 VDC,包括 10% 纹波(P-P) Class2*1

20 至 30 VDC,包括 10% 纹波(P-P) Class2

由 GT2-100N/100P 供给

功率消耗

标准

最大 2200 mW(30 V 时,最大 73.3 mA)

最大 4500 mW(30 V 时,最大 150 mA)

最大 4200 mW(30 V 时,
最大 140 mA)*3

节电(环保)

最大 1700 mW(30 V 时,最大 56.7 mA)

最大 3600 mW(30 V 时,最大 120 mA)*3

最大 4000 mW(30 V 时,
最大 133.3 mA)

显示器功率

测量值显示器

6 + 1/2 位 7 段 LED(红色)

其它显示器

2 色 13 级条形 LED 显示(红色、绿色)、指示灯(红色、绿色)

显示范围

-199.999.9 至 199.999.9

显示分辨率

0.1 μm

采样率

1000 次/秒

控制输入

计时/ 预设/
复位/ 通道输入

无电压输入

控制输出

HH/HI/GO/LO/LL

PNP 集电极开路最大 30 V 50 mA 残余电压最大 1 V*1*2

PNP 集电极开路最大 30 V 50 mA*4 残余电压最大 1 V

响应时间

hsp (3 ms) , 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s

电源/I/O 电缆

12 芯连接器连接(附带连接电缆)

电源:端子座,
I/O:20 针连接器(MIL 标准)

I/O:30 针连接器(MIL 标准)

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

10 至 55 Hz、双振幅 0.15 mm、X,Y,Z 各方向 2 个小时

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材质

主体外壳:聚碳酸酯;触键:聚甲醛;前面板:PET;电缆:PVC

主体外壳:聚碳酸酯;触键:聚甲醛;前面板:PET

重量

约 140 g (包含面板安装支架、前保护盖以及电源线)

约 380 g

约 80 g

*1 扩展扩展装置时,根据连接台数不同有下列限制条件。
・ 包括主装置在内连接 2 至 8 台时
- 电源电压:20 至 30 VDC
- 控制输出电流:最大 20 mA
-(仅限 GT2-71MCN(P))环境温度:-10 至 +45°C
・ 包括主装置在内连接 9 至 15 台时
- 电源电压:20 至 30 VDC
- 控制输出电流:最大 10 mA(包括 DL-RB1A 的输出电流)
- 残余电压:最大 1.5 V
-(仅限 GT2-71MCN(P))环境温度:-10 至 +45°C
*2 GT2-71MCN(P) 的HH/LL 不可用。
*3 对于“GT2-100 系列”,是在连接了最大数量的传感器头,并且所有装置都设置为节电模式时。
*4 连接 2 台以上传感器头时,电流最大为 20 mA。

型号

GT2-71D

安装方式

DIN 导轨安装

电源电压

10 至 30 VDC,包括 10% 纹波(P-P) Class2

消耗电流

1600 mW 或以下(30 V 时, 53.3 mA 或以下)

可以添加的模块数量

不可以扩展

显示指示器

电源指示灯( 绿色),报警指示灯 ( 红色),
脉冲输出指示灯( 绿色),
输入指示灯 ( 绿色)

脉冲分辨率

从 0.1 μm、0.5 μm、1 μm、10 μm 中选择。

最小相位差

从 0.5 μs、2.5 μs、5 μs、25 μs 中选择。

控制输入( 回原点)

无电压输入( 使用接触点,无接触点),输入时间
20 ms 或以上

输出信号

相 A/B/Z 90° 相位差,差分方波 (EIA-422 兼容)

输出信号等级

+5 V

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材质

聚碳酸酯 (PC)

重量

约 110 g ( 包含电源线)

型号

GT2-500

GT2-550

安装方式

DIN 导轨安装*1

主模块/扩充模块

主装置

扩展装置

电源电压

20 至30 VDC,包括10% 纹波(P-P)(GT2-550 电源由主装置供给) Class2

响应时间

hsp(3)/5/10/100/500/1000 ms
(使用GT2-Pxxx 时为hsp(12)/20/40/400/2000/4000 ms)

可以添加的模块数量

含主装置最多3 台
(传感器头最多15 台)*2

额定

功率消耗

4,800 mW、30 V 时: 160.0 mA 以下

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

主体

主体铸件:聚碳酸酯,电缆:PVC

重量

约 140 g

约 95 g

*1 连接DL 系列及扩展装置时,请务必在安装DIN 导轨的状态下连接,并使用末端装置(OP-26751 DL 系列附带)。
*2 使用 DL-RB1A (通信)时,请将输出电流控制在 10 mA 以下。

接触式传感器小提示

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器