高速、高精度CCD激光位移传感器

LK-G3000 系列

目录 下载目录

一体化控制器 NPN输出 LK-G3000V

LK-G3000V - 一体化控制器 NPN输出

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

  • CE 标志概述

规格

型号

LK-G3000V*1

类型

一体化型

独立型

LK-G3000/LK-GD500*2

感测头兼容性

兼容所有的 LK-G 感测头

可连接感测头的数目

最大 2 个模块

指示器

最小显示单元

0.01 µm

显示范围

±9,999.99 mm 至 ±,9999.99 µm (可在 6 个等级中选择)

刷新率

10 次/秒

端子台

模拟电压输出

±10 V x 2 输出,输出阻抗:100 Ω

模拟电流输出

4 至 20 mA x 2 输出,最大负载阻值:350 Ω

定时输入

无电压输入给 OUT1

复位输入

自动调零输入

激光远程联锁输入

无电压输入

比较器输出

NPN 集电极开路输出给 OUT1

警报输出

NPN 集电极开路输出给 OUT1 (N.C.)

扩展接头

定时输入

无电压输入给 OUT2

复位输入

自动调零输入

程序切换输入

无电压输入 x 3 输入

激光关闭输入

无电压输入给感测头 A/感测头 B

比较器输出

NPN 集电极开路输出给 OUT2

警报输出

NPN 集电极开路输出给 OUT2 (N.C.)

二进制

二进制输出

测量数据输出 (21 位), OUT1/OUT2 可选, NPN/PNP 集电极开路输出

选通脉冲输出

NPN 集电极开路输出

二进制选择器输出

二进制选择器输入

无电压输入

RS-232C 接口

测量数据输出和控制输入/输出 (最大波特率:115,200 bps, 可选)

USB 接口

符合 USB 版本 2.0,全速 (兼容 USB 1.1)

主要功能

2 OUT 同步测量功能,操作功能,平均功能,过滤功能,校准功能,测量功能,
AUTO ZERO (自动归零) 功能,取样率设置功能,互相干扰预防功能,数据存储功能,8-程序记忆功能,
ECO (经济) 模式,ABLE 设置功能,目标设置功能,ABLE 调整功能,透明目标物测量表面选择功能,
统计处理功能,设置支持软件连接功能,感测头安装选择功能,等等。

额定

电源电压

24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

电流消耗

当连接 1 个感测头时 500 mA 或更少/当连接 2 个感测头时 600 mA 或更少

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 480 g (包括缆线)

*1 NPN 集电极开路的输出额定值:最大 50 mA (最大 40 V),残留电压最大 1 V
无电压输入额定值:电压 ON (开) 时 1 V 或更少,电流 OFF (关) 时 0.6 mA 或更少。
*2 LK-G3000 可被独立使用。测量值显示和设置更改可在显示面板 (LK-GD500) 上或在设置支持软件 (LK-H1W) 被执行。

技术规格(PDF) 其他型号