超高速/高精度CMOS激光位移传感器LK-G5000 系列

LK-G5000V

控制器 带显示单元

高精度测量仪器应用需求 调查活动

规格

选择语言

型号

LK-G5000V

类型

单一主体 主控制器

独立型

LK-G5000/LK-HD500

感测头兼容性

感测头可连接数

2台

显示器

最小显示器模块

0.001 µm

显示范围

±999.999 µm 到 ±9999.99 mm,(可选 7 种设定)

显示周期

10 times/sec

显示器接口

显示器端口

显示单元 (LK-HD500)或专用触摸屏 (LK-HD1000)可连接任何一台

LED 指示器

LASER ON

终端模块

模拟电压输出

±10 V 输出,输出端阻抗:100 Ω

模拟电流输出

4 至 20 mA,最大负载阻抗:350 Ω

模拟输出数

2

定时 1 输入

无电压输入 *1*2

复位 1 输入

自动调零 1 输入

激光控制输入

无电压输入 *1*3

激光远程输入

无电压输入 *1*4

告警输出

NPN 集电极开路输出 *5*4

一般比较器输出

扩展连接器

定时输入

无电压输入 *1*4

复位输入

自动调零输入

程序切换输入

二进制选择输入

告警输出

NPN 集电极开路输出 *5*4

比较器输出

二进制输出

RS-232C 接口

波特率为9600至115200bps 数据长度为8bit停止位位1bit 无奇偶校验/偶数/奇数

USB 接口

USB Revision2.0 以高速为基准*6

以太网接口

100BASE-TX/10BASE-T*7

感测头扩展模块连接器

可以向一个主控制器连接多达 10 个的感测头扩展模块

扩展模块连接器

CC-Link单元 (LK-CC100)DeviceNet™单元 (LK-DN100)可连接任何一台

电源

电源电压

24 VDC ±10%

最大电流消耗

装有 1 个感测头时为 0.6 A 或更低/装有 12 个感测头时为 3.5 A 或更低

环境抗耐性

环境温度

当连接一个以下的感测头扩展模块时:0 至 +50 °C
当连接两个以上的感测头扩展模块时:0 至 +40 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 600 g

*1 (NPN 型) 无电压输入额定值: 电压 ON (开) 时 1 V 或更少,电流 OFF (关) 时 0.6 mA 或更少。 (PNP 型) 电压输入额定值: 电压 ON (开) 时 10.2 V 或更大 (最大 26.4 V),电流 OFF (关) 时 0.6 mA 或更少。
*2 NPN 集开极输出定额: 最大 50 mA (最大 40 V),剩余电压: 最大 0.5 V
PNP 集开极输出定额: 最大 50 mA (最大 30 V),剩余电压: 最大 0.5 V
无电压输入定额: 开电压: 最大 1 V,关电流: 最大 0.6 mA
电压输入定额: 最大输入定额: 26.4 V,开电压: 最大 10.2 V,关电流: 0.6 mA
LK-G5000 系列的部分内部输入/输出电路是一样的。请注意电缆/外部设备之间的电位差并不会导致内部相同终端的电位差。有关详情,请参考用户手册的“布线注意事项”。 该输入可应用于所有集成输出端口。
*3 NPN 集开极输出定额: 最大 50 mA (最大 40 V),剩余电压: 最大 0.5 V
PNP 集开极输出定额: 最大 50 mA (最大 30 V),剩余电压: 最大 0.5 V
无电压输入定额: 开电压: 最大 1 V,关电流: 最大 0.6 mA
电压输入定额: 最大输入定额: 26.4 V,开电压: 最大 10.2 V,关电流: 0.6 mA
LK-G5000 系列的部分内部输入/输出电路是一样的。请注意电缆/外部设备之间的电位差并不会导致内部相同终端的电位差。有关详情,请参考用户手册的“布线注意事项”。 当连接了 3B 类激光感测头时,必须使用键操作开关作为此终端输入。仅当键操作开关设为开时,才能发射激光。 (选择一个仅当键操作开关设为关时才能取消的键。)
当连接了 2/3R 类激光感测头时,激光在终端打开时开启,在终端短路时关闭。
*4 NPN 集开极输出定额: 最大 50 mA (最大 40 V),剩余电压: 最大 0.5 V
PNP 集开极输出定额: 最大 50 mA (最大 30 V),剩余电压: 最大 0.5 V
无电压输入定额: 开电压: 最大 1 V,关电流: 最大 0.6 mA
电压输入定额: 最大输入定额: 26.4 V,开电压: 最大 10.2 V,关电流: 0.6 mA
LK-G5000 系列的部分内部输入/输出电路是一样的。请注意电缆/外部设备之间的电位差并不会导致内部相同终端的电位差。有关详情,请参考用户手册的“布线注意事项”。
*5 NPN 集电极开路的输出额定值: 最大 50 mA (最大 40 V),残留电压最大 0.5 V;PNP 集电极开路的输出额定值: 最大 50 mA (最大 30 V),残留电压最大 0.5 V;
*6 与USB Revision1.1、USB Revision2.0全速电脑连接时,数据更新周期等有时会变慢。
*7 以太网连接仅能与个人电脑或本地连接进行一对一的连接,包括仅进行个人电脑和 LK-G5000 系列模块的连接。

测量库

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器