超高速/高精度CMOS激光位移传感器LK-G5000 系列

LK-HD1000

触摸屏单元

高精度测量仪器应用需求 调查活动

规格

选择语言

型号

LK-HD1000

类型

LK-G5000系列专用触摸屏显示单元

显示器面板

显示器元件

TFT彩色LCD

显示器颜色

32768种颜色

像素

宽640×高480像素

显示面积

宽170.9×高128.2mm

使用寿命(正常温度和湿度条件下)

约 50000 小时

背光灯

方式

白光LED

寿命

约 50000 小时

轻触式开关

开关数

40×30个/1个画面

方式

矩阵电阻膜方式

作用力

0.98N以下

寿命

100 万次以上

通信功能

只支持LK-G5000系列

构造

面板安装类型,仅正面操作部具有相当于IP65f等级的防尘、防溅污构造。

电源

电源电压

+24VDC ±10%

最大电流消耗

最高 1 A

环境抗耐性

使用环境

无大量尘埃、腐蚀性气体

环境温度

0 至 +50 °C

存放环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)*1

存放环境湿度

35 至 85 % RH (无凝结)*2

抗震性

10 至 57 Hz、双振幅 0.3 mm、57 至 500 Hz、2G、X,Y,Z 方向各 3 个小时

重量

约 1,150 g

*1 环境温度超出 40 °C 时,请在绝对湿度为 40 °C 85 % RH 以下的条件使用。
*2 环境温度超出 +40 °C 时,请以绝对湿度为 +40 °C 85 % RH 以下的条件保存。

测量库

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器