表面扫描激光共焦位移计LT-9000 系列

LT-9000SO(5651)

控制器 不带摄像机功能

高精度测量仪器应用需求 调查活动

规格

选择语言

型号

LT-9000SO(5651)

类型

控制器部

测量模块兼容性

测量模块无须工厂再校对即可互换

显示

最小显示单位

0.01 μm

显示范围

±9999.99 μm

显微镜功能

显示周期

10 times/sec*1

终端模块

模拟输出

±10 V x 2 输出,输出阻抗:100 Ω

计时输入

无电压输入

复位输入

自动调零输入

显示器专用电源为

24VDC*2

控制器I/O

判定模式

3 步进限制输出

OUT1、OUT2用 NPN集电极开路输出*3

二进位模式

二进制输出

测量数据输出 (21bit) OUT1/OUT2/形状可选、NPN集电极开路输出*3

选通脉冲输出

NPN 集电极开路输出 *4*3

二进制选择器输出

二进制选择输入

无电压输入 *5*3

稳定性输出

NPN 集电极开路输出 *4*6

激光遥控输入

无电压输入 *5*6

程序切换输入

无电压/电压输入 *5 x 3 输入*6

RS-232C 接口

测量数据输出和控制输入/输出 (最大波特率: 115200 bps, 可选)

视频输出

符合 NTSC 系统 (针式连接头)

主要功能

位移模式

距离测量、通明物厚度测量、表面选
择、反黑、屏蔽、趋势图显示和扫描
宽度/间隔改变*7

形状模式

*8

一般功能

光量累积功能、显微镜功能 (仅限LT-9500、LT-9500SO (5650))、公差判定功能、8程序存储功能、校正功能、平均功能、测量功能、AUTO ZERO (自动归零)功能、显示语言变更功能

额定

电源电压

100 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz

额定值

功率消耗

最大 110 VA

环境抗耐性

污染等级

2

过电压类别

II

环境温度

0 至 +35 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 2.4 kg

*1 取决于的设定。
*2 监视器专用电源由 KEYENCE 指定。
*3 NPN集电极开路的额定为最大30mA30V以下、剩余电压为0.5V。无电压输入的额定值为ON电压1V以下、OFF电流0.6mA以下。 从判定模式或二进位模式中选择一方。
*4 NPN 集电极开路的输出额定值: 最大 50 mA (最大 40 V),残留电压最大 0.5 V;PNP 集电极开路的输出额定值: 最大 50 mA (最大 30 V),残留电压最大 0.5 V;
*5 (NPN 型) 无电压输入额定值: 电压 ON (开) 时 1 V 或更少,电流 OFF (关) 时 0.6 mA 或更少。 (PNP 型) 电压输入额定值: 电压 ON (开) 时 10.2 V 或更大 (最大 26.4 V),电流 OFF (关) 时 0.6 mA 或更少。
*6 NPN集电极开路的额定为最大30mA30V以下、剩余电压为0.5V。无电压输入的额定值为ON电压1V以下、OFF电流0.6mA以下。
*7 距离模式或形状模式选择其一 (距离模式仅有 LT-9501HSO (5654)/LT-9001HSO (5655))NPN 型开路集电极输出额定值设定最大为 30 mA (30 V 或 30 V 以下),剩余
电压为 0.5 V。 无电压输出设定值为 ON (开启) 时 1 V 电压或 1 V 以下,设定值为 OFF (关闭) 时电流 0.6 mA 或 0.6 mA 以下。
*8 从位移模式或形状模式中选择一方。LT-9500SO5650、LT-9000SO5651只限位移模式

测量库

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器