多功能激光扫描测量仪器LS-3000 系列

LS-3100D-01

控制器 双探头对应 BCD板

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

LS-3100D-01

显示

位置显示器

绿色 LED (7 个水平)

测量显示

主显示部:7 段绿色 LED 8 位、副显示部:液晶 16 个文字 × 2 行 (备景光颜色:黄绿色)

最小显示单位

0.1 µm

显示范围

-999.9999 至 9,999.9999

公差检查输出显示

绿色 LED x 3 (HI/GO/LO)

激光发射指示灯

绿色 LED x 2 (头 1/头 2)

接线板 I/O

模拟电压

±6 V, 输出电阻:0 Ω

控制输出

继电器输出 1a, 250 VAC, 2A (电阻负载)

控制输入

无电压输入 (接触/固态)

接口

RS-232C

测量数据输出与控制输入 (波特率在 75 至 19,200 bit/s 之间可变)

GP-IB

测量数据输出与控制输入*1

BCD

测量数据输出 (8 位)

额定

电源电压

85 至 264 VAC、50/60 Hz

功率消耗

最大 40 VA

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 4.6 kg

*1 支持选购件

下载 :

测量库

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器