多功能激光扫描测量仪器LS-5000 系列

LS-5500

控制器

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

LS-5500*1

类型

内置显示器

显示

测量显示

液晶显示、320 × 240 位、附带备景光

最小显示单位

0.05 µm

显示范围

-99.99995 至 999.99995

公差检查输出显示

7 个水平 LCD 指示灯

激光发射指示灯

LCD (扫描头上为绿色 LED)

输入端子插座

程序选择输入

无电压输入 (接触/固态)

激光远程输入

接口

RS-232C

测量数据输出与控制输出

I/O 板

模拟电压输出

±10 V 输出其它:100 Ω

7 个水平比较器输出

NPN 集电极开路输出最大 100 mA (40 V)

时序输入、重设输入、自动归零输入

无电压输入 (接触/固态)

BCD 板

BCD 输出

测量数据输出 (8 位)、NPN 集电极开路输出最大 40 mA (30 V)

主要功能

测量趋势显示功能、测量状态显示器功能、同时测量功能、区域设定功能、计算功能、平均功能、校正功能、测量功能、AUTO ZERO (自动归零) 功能、16 程序存储功能、其他

额定

电源电压

85 至 264 VAC、50/60 Hz

功率消耗

85 VA 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 3.7 kg

*1 I/O 板为可选件。BCD 输出为可选件,请联系 KEYENCE。

测量库

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器