多功能激光扫描测量仪器
LS-5000 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
显示器单元 LS-D500
规格
型号 | LS-D500 | |||
类型 | 显示 | |||
显示 | 测量显示 | 液晶显示、320 × 240 位、附带备景光 | ||
最小显示单位 | 0.05 µm | |||
显示范围 | -99.99995 至 999.99995 | |||
公差检查输出显示 | 7 个水平 LCD 指示灯 | |||
激光发射指示灯 | LCD (扫描头上为绿色 LED) | |||
主要功能 | 测量趋势显示功能、测量状态显示器功能、同时测量功能、区域设定功能、计算功能、平均功能、校正功能、测量功能、AUTO ZERO (自动归零) 功能、16 程序存储功能、其他 | |||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | ||
消耗电流 | 0.6 A 以下 | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | 0 至 +40 °C (无冻结) | ||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
重量 | 约 0.7 kg |