高速度,高精度数字测微计

LS-7000 系列

目录 下载目录

电源台 LS-S1

LS-S1 - 电源台

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

  • CE 标志概述

规格

型号

LS-S1

类型

AC 电源支架

可用的控制器

LS-7000/LS-7600

额定

电源电压

100 至 240 VAC、50/60 Hz

功率消耗

最大 110 VA

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 1.7 kg

技术规格(PDF) 其他型号