数码显微镜
可以用清晰图像观察大景深、较长观察距离、凹凸面或立体物的数码显微系统。产品阵容包括:以全控制系统实现“直逼SEM的高精细观察”的机型;搭载使用频率较高功能的入门机型。此外还备有可进一步提升数码显微系统性能的专属镜头。
产品阵容
产品特性
自动突显瑕疵的“搜索照明”
在照明不断实时切换的同时进行观测。
细微形状自动突显。
广泛应用于外观检测以及研究开发等各种情况。
突显真实表面状态的“Advanced Optical Shadow Effect Mode”
组合多方向光源,甚至可清晰地观测到看不到的细小凹凸。
传统机型*
*与本公司VHX-7000 系列产品的比较
VHX-X1
产品特性
集观察、拍摄、测量于一体
观察
轻松直观的观测
实现了相当于光学显微镜 20 倍以上的景深。镜头、相机、成像软件均由基恩士自行设计,实现了景深与亮度平衡下的观察。可以轻松、直观地进行观测。
拍摄
简单高效的保存和应用
内置 1TB 的 HDD,可直接保存观察图像。保存的图像可通过 LAN、USB 进行活用。使用市售软件可自动生成固定格式的报告。
测量
各种测量功能集于一身
仅需操作鼠标即能进行平面测量、3D 测量。此外,粗糙度测量、清洁度测量、结晶粒度测量等也只需这一台设备就可以完成。
细微凹凸清晰呈现、直逼 SEM 的观测图像
Optical Shadow Effect Mode
采用由高分辨率 HR 镜头、4K CMOS 以及照明构成的专用设计,实现了全新的观测方式。