数码显微系统
VHX-1000 系列
推荐替代产品: 数码显微系统 - VHX-X1
联系我们: 4008-215-686 意见表
数码显微镜 VHX-1000C
规格
型号 | VHX-1000C | |||
摄像机 | 摄像元件 | 1/1.8型211万像素CCD图像传感器总像素 : 1688 (H)×1248 (V) 有效像素 : 1628 (H)×1236 (V) 实效像素 : 1600 (H)×1200 (V) | ||
扫描方式 | 逐行 | |||
帧率 | 15F/s 28F/s切换 | |||
分辨率 | 200 万像素 | 1600 (H)×1200 (V) 约1000条电视线 | ||
600 万像素 | 1600 (H)×1200 (V) 约1200条电视线 (200万像素×3CCD模式 优良的色彩再现。)*1 | |||
800 万像素 | 3200 (H)×2400 (V) 约1600条电视线*2 | |||
1800 万像素 | 4800 (H)×3600 (V) 约2000条电视线以上*2 | |||
5400 万像素 | 4800 (H)×3600 (V) 约2000条电视线以上1800万像素× 3CCD 模式(优良的色彩再现)*3 | |||
高清晰动态范围 | RGB各像素16bit灰度 | |||
增益 | 自动、标准、预设 | |||
电子快门 | 自动、预设、OFF、1/15、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | |||
增压快门 | 从0.2S 至 17S,可以0.1S刻度设定 | |||
白平衡 | 自动、手动、单键、预设 (2700k、3200k、5600k、9000k) | |||
背景变焦调整 | 不要 | |||
液晶显示器 | 尺寸 | 彩色液晶 (TFT型) 17型*4 | ||
画面尺寸 | 365.76 (H)×228.6 (V) mm*4 | |||
像素间距 | 0.1905 (H)×0.1905 (V) mm*4 | |||
像素数 | 1920 (H)×1200 (V) (WU×GA)*4 | |||
显示颜色 | 约1677万个颜色*5*4 | |||
亮度 | 270cd/m2 (typ)*4 | |||
对比度 | 450 : 1 (typ)*4 | |||
视角 | ±80° (typ. 左右)、±70° (typ. 上下)*4 | |||
CD-R/CD-RW/DVD 驱动器装置 | 装置 | DVD-ROM驱动器单元 | ||
CD-R/CD-RW/DVD驱动器装置 | 速度 | CD-R/CD-RW : 写入24倍速 改写24倍速读取24倍速 DVD读取8倍速 | ||
CD-R/CD-RW/DVD 驱动器装置 | 使用磁盘 | CD-R/CD-RW/DVD | ||
存储容量 | 700MB 约3500张 (200万像素图像被压缩时) 至 约117张 (200万像素图像未压缩时) | |||
硬盘驱动器装置 | 160GB (内预设45GB) 约575000张图像 (200万像素图像被压缩时) 至 约19000张图像 (200万像素图像未压缩时) | |||
图像格式 | 压缩时 : JPEG,HD Photo 未压缩时 : TIFF | |||
可观测图像尺寸 | 10000像素 (H)×10000像素 (V) (连接时) | |||
光源 | 可观测图像尺寸 | 12V 100W 卤素灯 | ||
照明灯 | 1000个小时 (平均寿命) | |||
色温 | 3100K (最大光强度时) | |||
影像输出 | 输出方式 | DVI 1920像素×1200像素 | ||
扫描频率 | 外部显示器 | 水平 (H) : 75kHz 垂直 (V) : 60Hz | ||
专用液晶显示器 | ||||
输入 | 鼠标输入 | 支持USB鼠标 | ||
支持USB键盘 | ||||
键盘输入 | 静止/拍摄 无电压输入 (有/无接点) | |||
接口 | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T) | ||
USB2.0 系列A | 8 种类型 | |||
软件部 | 动画录制软件 | 录制、播放动画的功能 | ||
高质量深度合成软件 | 导入对焦高度不同的各个部分的多个图像,合并成一个图像的功能 | |||
实时深度合成软件 | 转动对焦调节转盘以实时显示完全对焦的图像。 | |||
图像改良软件 | 更容易观察、校正图像的图像处理功能 | |||
批注输入软件 | 在观察图像中输入、显示文字和参数等批注的功能 | |||
面积测量软件 | 2D 图像的测量区域。 | |||
分割画面软件 | 可以左右、上下或者分成 4 部分显示画面的功能 | |||
外形尺寸图 | 宽度 420 mm×高度 416 mm×纵深 181 mm (储存时) | |||
额定 | 电源电压 | 100 至 240 VAC、50/60 Hz | ||
额定值 | 功率消耗 | 340VA | ||
环境抗耐性 | 环境温度 | +5 至 +40 °C | ||
相对湿度 | 35 至 80 % RH (无凝结) | |||
重量 | 控制器部 | 约11.6kg | ||
约1.00kg (VH×-1100), 约0.90kg (VH×-1020) | ||||
控制台 | 约0.30kg | |||
*1 200万像素×3CCD模式仅支持多重扫描摄像机VH×-1100 |