超景深三维显微系统VHX-2000 系列

VHX-2000C

数码显微镜

[停产型号]

本型号已停产。

联系我们:

规格

选择语言

型号

VHX-2000C

可观测图像尺寸

20000 (H) 像素 x 20000 (V)像素 (连接时)

CD-R/CD-RW/DVD驱动器装置

装置

DVD-ROM 驱动器

使用磁盘

CD-R / CD-RW / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / DVD-RAM

存储容量

4.7 GB

液晶显示器

尺寸

彩色液晶 (TFT型) 17型*1

画面尺寸

365.76 (H) x 228.60 (V) mm*1

像素间距

0.1905 mm (H) x 0.1905 mm (V)*1

像素数

1920 (H) x 1200 (V) (WU x GA)*1

显示颜色

约1677 万个颜色*2*1

亮度

270 cd / m2 (typ)*1

对比度

450 : 1 (typ)*1

视角

±80° (typ. 左右)、±70° (typ. 上下)*1

摄像机

摄像元件

1 / 1.8型211万像素CCD图像传感器总像素 1688 (H) x 1248 (V)有效像素 1628 (H) x 1236 (V)实效像素 1600 (H) x 1200 (V)

扫描方式

逐行

帧率

15F / s 28F / s切换

分辨率

200 万像素

1600 (H) x 1200 (V) 约1000 条电视线

600 万像素

1600 (H) x 1200 (V) 约1200 条电视线 (200万像素 x 3CCD 模式 优良的色彩再现)*3

800 万像素

3200 (H) x 2400 (V) 约1600 条电视线*4

1800 万像素

4800 (H) x 3600 (V) 约2000 条电视线以上*4

5400 万像素

4800 (H) x 3600 (V) 约2000 条电视线以上 (1800万像素 x 3CCD模式 优良的色彩再现。)*5

高清晰动态范围

RGB 各像素 16bit 灰度级

增益

自动、手动、预设

电子快门

自动、预设、OFF、1 / 15、1 / 30、1 / 60、1 / 120、1 / 250、
1 / 500、1 / 1000、1 / 2000、1 / 5000、1 / 9000、1 / 19000

增压快门

可在 0.2 秒 至 17 秒之间以 0.1 秒间隔设

白平衡

自动、手动、单键、预设 (2700 K、3200 K、5600 K、9000 K)

背景变焦调整

不需要

光源

照明

12V 100W 卤素灯

照明寿命

1000个小时 (平均寿命)

色温

3100 K (最大光强度时)

影像输出

输出方式

DVI-I 1920 像素 x 1200 像素

扫描频率

专用液晶显示器

水平 (H) : 75kHz 垂直 (V) : 60Hz

外部显示器

输入

鼠标输入

支持 USB 鼠标

键盘输入

支持 USB 键盘

外部遥控器输入

静止 / 拍摄 无电压输入 (有 / 无接点)

接口

LAN

RJ-45 (10BASE-T/100BASE-T x/1000BASE-T)

USB2.0 系列 A

8个系统

硬盘驱动器装置

存储容量

500 GB (内预设80 GB)
约2100000 张图像 (200万像素图像被压缩时) 至 约70000 张图
像 (200万像素图像未压缩时)

图像格式

压缩时 : JPEG、HD Photo 未压缩时 : TIFF

外形尺寸图

宽度 420 mm x 高度 416 mm x 纵深 181 mm (储存时)

额定

电源电压

100 至 240 VAC、50/60 Hz

额定值

功率消耗

340 VA

环境抗耐性

环境温度

+5 至 +40 °C

相对湿度

35 至 80 % RH (无凝结)

重量

控制器部

约11.6kg

摄像机模块

约1.00kg (VH x -1100)、约0.90kg (VH x -1020)

控制台

约0.40kg

*1 需要OP-87426 / OP-87427。
*2 通过显示控制器的高频振动处理, 可显示大约1677 万个像素。
*3 200万像素 x 3 CCD 模式 仅支持多重扫描摄像机VH x -1100
*4 仅支持多重扫描摄像机VH x -1100
*5 多重扫描摄像机只支持VH x -1100。 1800万像素 x 3CCD模式。

下载 :

显微镜文献库

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

显微镜/3D显微系统