3D高清晰度电子显微镜
VE-8800 系列
推荐替代产品: 数码显微系统 - VHX-X1 系列
联系我们: 4008-215-686 意见表
3D高清晰度显微镜 VE-8800SRL (VE-8800)
规格
型号 | VE-8800SRL | |||
各种性能 | 操作模式 | 自动 (根据流程图的引导)·手动 | ||
观察条件设定辅助功能 | 可连续获取 4 张观察条件不同的图像 (可变更获取条件) | |||
导航功能 | 40 mm 测试材料全景图 (彩色)*1 | |||
多功能视窗功能 | 显示观察位置显示宽视角图像显示比较图像 | |||
观察时自动调整功能 | 光轴·变焦·象散·对比度/亮度·全自动 | |||
画图平均次数设定 | 1 次 至 128 次 | |||
高速画图功能 | 自动 | |||
图像修正功能 | 敏感度·除去强光·修正反差系数 | |||
除带电功能 | 自动 | |||
分别显示功能 | 分割 2 块 (水平·垂直) 分割 4 块 | |||
备注功能 | 在观察图像内追加文字符号 | |||
记忆功能 | 可在图像文件内保存 256 个全角字符 | |||
保存图像改善功能 | 亮度/对比度/噪点去除 | |||
自动制作报告功能 | 通过电子表格软件自动输出观察图像·观察条件 | |||
录入观察条件功能 | 自动 | |||
计算功能 | 两点间·半径·直径·圆心距·角度·垂直线距离· | |||
3D 观察功能 | 旋转·倾斜·缩放 | |||
3D 架构修正功能 | 通过导航进行观察界面指示 | |||
3D 计算功能 | 计算测试材料任意区间外观· | |||
元素分析功能 | 定性·定量·制图*4 | |||
保养时自动调整功能 | 放射电流设定·光轴修正存储·象散修正存储 | |||
操作向导显示 | 材料更换·观察技术· | |||
软件部 (详细模块) | 扫描旋转功能 | 无需旋转载物台即可旋转图像的功能 | ||
指南画面显示功能 | 显示各种操作的补充画面的功能 | |||
报告功能 | 将测量结果作为Microsoft Excel文件形式的报告而输出的功能*5 | |||
自动功能 | 变焦、亮度/对比度、象散、光轴的自动调整功能 | |||
静电消除功能 | 消除试料带电的功能 | |||
观察倍率的高倍率设定功能 | 将观察倍率的上限设定为10万倍的功能 | |||
加速电压的高加速电压设定功能 | 将加速电压的上限设定为20kV的功能 | |||
基本规格 | 倍率 | 15 至 100000 倍 *6 | ||
观察范围 | 9 (H) × 7 (V) mm 至 1.3 (H) × 1 (V) µm | |||
辨识能力 | 30 nm | |||
观察图像 | 两次电子图像/反射电子图像 *7 | |||
观察模式 | 低真空 (3-260 Pa) *8 | |||
显示范围 | 观察时 | 640 (H) × 480 (V) | ||
摄影时 | 1280 (H) × 960 (V) | |||
帧频 | 4.5 F/S (观察时) | |||
图像保存形式 | 2D图像 | TIFF·JPG | ||
3D图像 | TIFF/JPG/EXE(附带再生功能)/AVI(动画) | |||
加速电压 | 0.5 至 20 kV | |||
电子束 | 电子束 钨丝夹·牵引盒式 | |||
最大测试材料尺寸 | ø64 mm | |||
测试材料载物台 | 5 轴 (X·Y·Z·旋转·倾斜) 优先选择式 (XY 轴电动) | |||
试料室内确认功能 | 材料室内状况确认功能 视口·彩色摄像机 *9 | |||
控制部 | 专用工件站 OS:Windows XP Professional SP2*10 | |||
电源 | 电源电压 | AC 100 V ±10% 50/60 Hz | ||
额定电压 | 1500 VA 以下 | |||
环境适应性 | 使用周围湿度 | +15 至 +30°C | ||
70% 以下 (不能结露) | ||||
外形尺寸 | 本体 | 宽 395 × 高 957 × 长 650 mm | ||
外部泵 | 宽 500 × 高 365 × 长 170 mm | |||
质量 | 本体 | 约 120 kg | ||
外部泵 | 约 27 kg | |||
*1 有必要选择彩色摄像机。 |