流体非接触型电极电磁式流量传感器FD-M 系列

FD-MA5CAP

放大器单元 面板安装型 PNP

50%的高概率 --- 获得小礼品 导入液体流量管理咨询活动

规格

选择语言

型号

FD-MA5CAP

类型

面板安装*1

额定流量范围[L/min]

FD-MH10A : 0.5 至 10 L/min, FD-MH50A : 2.5 至 50 L/min, FD-MH100A : 5 至 100 L/min, FD-MH500A : 25 至 500 L/min*2

显示可能范围

FD-MH10A : 0.5 至 30 L/min, FD-MH50A : 2.5 至 100 L/min, FD-MH100A : 5 至 200 L/min, FD-MH500A : 25 至 1000 L/min*3

可设定范围

FD-MH10A : 0 至 30 L/min, FD-MH50A : 0 至 100 L/min, FD-MH100A : 0 至 200 L/min, FD-MH500A : 0 至 999.9 L/min

零切断流量

FD-MH10A : 0.5 L/min, FD-MH50A : 2.5 L/min, FD-MH100A : 5 L/min, FD-MH500A : 25 L/min*4

显示器功率

4 位 7 段 LED,两行显示,其他显示灯

显示分辨率

FD-MH10A : 0.01/0.1 ( L/min) 可选, FD-MH50A : 0.1/1( L/min) 可选, FD-MH100A : 0.1/1( L/min) 可选, FD-MH500A : 0.1/1( L/min) 可选

重复精度

0.5s : F.S. 的 ±5%, 1s : F.S. 的 ±3.5%, 2.5s : F.S. 的 ±2.5%, 5s : F.S. 的 ±1.6%,
10s : F.S. 的 ±1%, 30s : F.S. 的 ±0.8%, 60s : F.S. 的 ±0.6%*5

滞后

可调

反应时间 (防振功能)

500ms/1s/2.5s/5s/10s/30s/60s可调

累积显示单位

FD-MH10A : 0.01/0.1/1/10/100(L) 可选, FD-MH50A : 0.1/1/10/100/1000(L) 可选, FD-MH100A : 0.1/1/10/100/1000(L) 可选, FD-MH500A : 1/10/100/1000/10000(L) 可选

累计数据记忆周期

每10秒保存到存储器1次

存储器备份

EEPROM (数据存储时间 : 10 年或更长时间,数据读取/写入频率 : 100 万次或以上)

模拟输出

4 至 20 mA 最大负载电阻 260 Ω 模拟输出范围可任意设定

积分重设/库切换输入/流量零功能输入

无电压输入(有接点、无接点)输入时间20ms以上,可通过模式设定选择累积复位功能或内存切换功能

消耗功率/电流

正常 : 1700 mW (70 mA);省电模式 : 1440 mW (60 mA)

额定

电源电压

24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

传感器外壳 : 聚碳酸酯,按钮 : 聚甲醛,前板 : 聚碳酸酯,电缆 : PVC

配件

面板安装支架,整体保护盖,使用说明书

重量

约 105 g

*1 对于面板安装型,没有扩展单元。
*2 额定流量范围表示通常情况下使用的流量范围。
*3 在显示范围内,同样也可在额定流量范围内使用。
*4 低于最小流量的流量显示为 0 L/min。
*5 请根据额定流量范围转换满刻度(F.S.)在 20 到 30 L/min 范围内,FD-M10CA 的重复精度是表中所列值的 2 倍。

  • FlowKnowledge
  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪