放大器 分离型压力传感器AP-40 系列

AP-40RA

放大器单元 NPN

50%的高概率 --- 获得小礼品 导入液体流量管理咨询活动

规格

选择语言

型号

AP-40RA

类型

零转移聚焦型 NPN

传感头组合

AP-41、AP-41M、AP-43、AP-44、AP-48*1

额定压力

F.S. 的 -15 至 +110 %

显示方式

3 + 1/2 位 双色 7 段显示 LED (文字高 11 mm)、显示周期:5 次/秒

显示分辨率

AP-41・AP-41M:0.1 kPa (0.01 kPa)、AP-43:0.001 MPa (0.1 kPa)、AP-44・AP-48:0.2 kPa (0.02 kPa)

显示温度波动

F.S. 的 ±1.0 %

安装

附属 2 种安装架,同时还备有零售的面板安装架*2

反应时间 (防止抖动功能)

2.5/5/100/500 ms

I/O

零转移输入

输入时间 20 ms 以上、零转移聚焦时的显示范围:转移输入中心值的 F.S. 的 ±19.9 % (只可显示额定压力范围)

控制输出

NPN 集电极开路 最大 100 mA (40 V 以下)、剩余电压 1 V 以下、可切换 N.O/N.C

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 10 % 以下

消耗电流

105 mA (12 V)、55 mA (24 V) (含感测头)

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时

耐冲击性

100 m/s2、X,Y,Z 各轴 3 次

材质

前侧外壳:聚醯胺、后侧外壳:聚砜

重量

约 80 g 包含 2 m 缆线 (本体单体为28 g)

*1 AP-48只应对AP-40RA。不可组合AP-40A/AP-40ZA使用。
*2 面板安装架备有 OP-31357 (黑色)、OP-32908 (灰色)、OP-42192 (5 mm 面板用)。

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪