放大器 分离型压力传感器

AP-40 系列

50%的高概率 --- 获得小礼品 导入液体流量管理咨询活动

选择语言

放大器

型号

AP-40

AP-40P

类型

模拟型 NPN

模拟型 PNP

传感头组合

AP-41、AP-43、AP-44

AP-41、AP-41M、AP-43、AP-44、AP-48*2

额定压力

F.S. 的 -15 至 +110 %

显示方式

3 1/2 数字,双色,7 格 LED (字元高度:11 mm)、显示周期:毎秒 5 次

3 + 1/2 位 双色 7 段显示 LED (文字高 11 mm)、显示周期:5 次/秒

显示分辨率

AP-41:0,1 kPa, 1 mmHg, 0,1 inchHg, 0,001 bar
AP-43:0,001 MPa, 0,01 kgf/cm2, 0,2 PSI, 0,01 bar
AP-44:0,2 kPa, 2 mmHg, 0,1 inchHg, 0,002 bar

AP-41・AP-41M:0.1 kPa (0.01 kPa)、AP-43:0.001 MPa (0.1 kPa)、AP-44・AP-48:0.2 kPa (0.02 kPa)

显示温度波动

最大 F.S. 的 ±1.0 %

F.S. 的 ±1.0 %

模拟输出的温度波动

最大 F.S. 的 ±2.0 %

F.S. 的 ±2.0 %

安装

附属 2 种安装架,同时还备有零售的面板安装架*1

反应时间 (防止抖动功能)

2.5/5/100/500 ms

I/O

控制输出

NPN :最大 100 mA (最大 40 V)、剩余电压:最大 1 V、双输出 (可切换 N.O/N.C)

PNP 开路集电极 最大 100 mA (30 V 以下)、剩余电压 1 V 以下,可切换 N.O./N.C.

模拟电压输出

1 至 5 V

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 10 % 以下

消耗电流

105 mA (12 V)、55 mA (24 V) (含感测头)

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时

耐冲击性

100 m/s2、X,Y,Z 各轴 3 次

材质

前侧外壳:聚醯胺、后侧外壳:聚砜

重量

约 80 g (含 2 m 缆线) (不含缆线 28 g)

*1 面板安装架备有 OP-31357 (黑色)、OP-32908 (灰色)、OP-42192 (5 mm 面板用)。
*2 AP-48只应对AP-40RA。不可组合AP-40A/AP-40ZA使用。

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 中的更多系列

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪 中的类型

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪