具有双色显示的数字压力传感器

AP-C40 系列

50%的高概率 --- 获得小礼品 导入液体流量管理咨询活动

选择语言

传感头部

型号

AP-41M

AP-41

AP-43

AP-44

AP-48

压力型式

测量计压力

差压

类型

负压

正压

连成压

额定压力范围

0 至 -101.3kPa

0 至 1.000 MPa

+101.3 至 -101.3kPa

-101.3 至 +101.3kPa

适用流体

空气、非腐蚀性气体

显示温度特性

F.S.的±2 % (25℃时)以内(0至50℃的温度范围)

接头

M3螺钉

M5螺钉

R1/8

环境抗耐性

耐压能力

500 kPa

1.5 MPa

500 kPa

环境温度

0 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 4 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 10 次 共计 60 次

材质

外壳:PBT、螺丝部:SUS303

重量

4.8 g (不含电缆) /67.8 g (带 3 m 电缆)

7 g (不含电缆) /70 g (带2 m 电缆 3 m 电缆)

7 g (不含电缆) /70 g (带 3 m 电缆)

35 g (不含电缆) /98 g (带 3 m 电缆)

放大器单元

型号

AP-C40

AP-C40P

输出型

NPN输出

PNP输出

传感头组合

AP-41M、AP-41、AP-43、AP-44、AP-48

显示器功率

通过3+1/2位双色7段LED显示(字符高度11 mm) 显示周期:10次/秒

设定/显示范围

-15至+110% F.S*1

工作状态指示灯

红色LED x 2 (支持控制输出1/控制输出2)

分辨率

标准模式

AP-41M

0.1 kPa

AP-41

AP-43

0.001 MPa

AP-44

0.1 kPa

AP-48

变焦模式

AP-41M

0.01 kPa

AP-41

AP-43

0.1 kPa

AP-44

0.02 kPa

AP-48

应差

可变(标准F.S.的0.5%)*2

反应时间 (防止抖动功能)

选择1/2.5/5/100/500 ms (1 ms为选择高速模式时)

I / O

控制输出 (2输出装备)

NPN开路集电极 最大100 mA (40 V以下) 剩余电压1 V以下、2路输出(NO/NC可切换)

PNP开路集电极 最大100 mA (30V以下) 剩余电压1 V以下、2路输出(NO/NC可切换)

零位移输入 (切换方式)

输入时间2 ms以上(与模拟量输出切换)

显示温度特性

F.S.的±1%以下

I / O

模拟输出 (切换方式)

1至5 V 输出阻抗1 kΩ以下 (与零点位移输入切换)

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

额定值

功耗

12 V 时

正常

780 mW (65 mA)以下

Eco 模式

540 mW (45 mA)以下

24 V 时

正常

1080 mW (45 mA)以下

Eco 模式

840 mW (35 mA)以下

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材质

前面外壳:聚砜、背面外壳:PBT、前面薄膜:聚碳酸酯

配件

电源线(2 m、连接器连接式)、传感头连接器、单位贴

重量

约 19 g (不含电缆) /约 74 g (带 2 m 电缆)

*1 对焦时仅为对焦范围
*2 对焦时为标准F.S. 的0.1%

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 中的更多系列

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪 中的类型

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪