配备打印机 触摸型面板记录仪TR-H 系列

TR-H500

5英寸面板安装型主体(配备打印机)

规格

选择语言

型号

TR-H500

类型

配备打印机的触摸型面板记录仪
10 英寸 面板安装型

显示

10.4 英寸 TFT 液晶
640 x 480(VGA)

背光灯

方式

白色 LED

寿命

约 70000 小时(25°C)

触摸屏

作动力

0.8N以下

寿命

1000 万次以上

主体缓存容量

700 MB(不挥发)

扩展内存

USB 闪存*1

接口

Ethernet

100BaseTX

串行通讯

RS422A/RS485

可以连接的单元台数

测量单元

2台

I/O单元

1台

最大测量频段数

温度/电压

16 ch*2

脉冲

4 ch*2

Modbus

128ch

演算

32ch

最大输入输出点数

输出

8 点*2

输入

4 点*2

时间轴精度

±5 ppm

日历计时器精度

±15 秒/月(25°C)

显示语言

日语/英语/中文 (简体) /中文 (繁体)

联网功能

FTP 客户端/FTP 服务器
SMTP 客户端(电子邮件发信)
HTTP 服务器(Web 服务器)
DHCP 客户端、
SNTP 服务器/SNTP 客户端
ModbusTCP(客户端/服务器)*3
ModbusRTU(主动/从动)*3

耐电压

电源端口-FG端口・盒子之间

1500 VAC(50/60 Hz)1 分钟

绝缘电阻

5 MΩ以上(500 VDC)

使用面板厚度

2mm 至 26mm

打点记录功能

记录方式

点线 6 种色带

记录颜色

红色 / 蓝色 / 绿色 / 黑色 / 紫色 / 褐色

记录纸

有效记录宽度 : 180 mm
全长 : 20 m

最大记录频段数

24ch

打点周期

自动/最快
最快时 : 5 秒/2 ch 至 60 秒/48 ch*4

记录纸供给速度

1 mm/h 至 1500 mm/h(1 mm 步骤) / 12.5 mm/h

波形记录

标准打点/包络打点

文字记录

刻印指定时间/手动刻印
(时间、测量值、CH 名称、
标尺、警报、走纸速度)、
刻印注释、刻印警报、
刻印打点 CH 名称、刻印设定表、
打开面板时刻印、
设定切换时刻印、在打点开始时刻印*5

其他的功能

平假名/汉字(Shift JIS)刻印、
设定范围打点、追加打点、
打开面板检测功能
预触发打点、油墨色带余量显示、
记录纸余量显示、
记录纸缺纸检测功能

额定

电源电压

24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

1.8 A 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP54*6

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)*7

抗震性

符合 JIS B 3502 (IEC 61131-2)

重量

约 2.9 kg*8

*1 请使用基恩士的推荐产品。
*2 连接最大可以连接的单元台数时的频段数以及点数。
*3 无法同时使用 ModbusTCP(客户端结构)和 ModbusRTU。
*4 标准打点时。根据记录通道数自动选择。
*5 TRH1000 可在走纸速度为 200 mm/h 以下时,刻印指定时间以及打点 CH 名称。其
他在 100 mm/h 以下时可刻印。TRH500
可在走纸速度为 250 mm/h 以下时刻印。但
是,手动刻印、刻印设定表、在打点开始时刻印,均不受走纸速度影响。
*6 只限关闭显示面板 (只限配备打印机的类型) 以及操作部护罩状态下的面板表面。
*7 当周围温度超出 40 °C 时,请在绝对湿度为 40 °C 85 % RH 的条件下使用。
*8 不包含测量单元、I/O 单元。

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪