触摸型无纸记录仪TR-V 系列

TR-V551

测量器机身 5寸手提型

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

TR-V551

显示

5.7 型 TFT 液晶 640 × 480 (VGA)

主体缓存容量

700 MB (不挥发)

扩展内存

USB 闪存*1

接口

Ethernet

100Base-TX

串行通讯

RS-422A/RS-485*2

可以连接的单元台数

测量单元

2 台

I/O单元

1 台

最大测量频段数

温度/电压

16 ch*3

脉冲

4 ch*3

Modbus

16 ch

演算

8 ch

最大输入输出点数

输入

4 点*3

输出

8 点*3

时间轴精度

±5 ppm

日历计时器精度

±15 秒/月 (25ºC)

显示语言

英语/简体中文/繁体中文/日语

联网功能

FTP 终端/FTP 服务器,SMTP 终端(E-mail 发信),HTTP 服务器(Web 服务器),DHCP 终端
SNTP 服务器/SNTP 终端,ModbusTCP(终端/服务器)*4,ModbusRTU(主动/从动)*4

耐电压

电源端口-FG端口・盒子之间

1500 VAC (50/60 Hz) 1 分钟

绝缘电阻

5 MΩ 以上 (500 VDC)

触摸屏

动作力

0.8 N 以下

寿命

1000 万次以上

背光灯 寿命

约 75000 小时 (25°C)

额定

电源电压

100 至 240 VAC、50/60 Hz (专用 AC 适配器 SJ−U2)

额定值

功率消耗

70 VA 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

根据 JIS B 3502 (IEC 61131-2)

重量

约 2.8 kg*5

*1 请使用本公司推荐的产品。
*2 ModbusRTU 专用接口。
*3 连接最大可以连接的单元台数时的频段数以及点数。
*4 不能同时使用 ModbusTCP 与 ModbusRTU。
*5 不包含测量单元、I/O 单元

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

压力传感器 / 流量传感器 / 记录仪