安全产品

保护操作员不受机器伤害。

产品阵容

GL-R 系列 - 安全光栅

通用型安全光栅,符合Type 4高安全标准,使用简单、主体坚固、长期使用稳定的光栅。

目录 价格咨询

GS-M 系列 - 小型安全门开关

安全门开关是一种安全装置,用于确认安全栅栏的门、防护罩等可动式防护机构的开闭状态。安全门开关“GS-M 系列”利用以电磁铁锁定的原理和灵活的匹配器,来吸收门的松动和错位,实现了能够轻松锁定的结构。凭借适用于各种类型的门的超小型机身,可安装在各种场所。是一款既兼具易用性、生产效率的可靠性,又实现了超高安全水平的门开关。

目录 价格咨询

GS 系列 - 安全门开关

用于设备门,窗等可动部件的检测,防止门窗被误开造成人员受伤或者影响产品生产。有两种类型,带锁定装置的门开关,非接触式门开关。

目录 价格咨询

GC 系列 - 安全控制器

安全控制器GC 系列是一款具有超快速响应时间、实时显示状态的液晶显示器、轻松易用等特点的安全控制器。5.5 ms(有扩展单元时:9.6 ms)的响应速度帮助缩短安全距离。而且,即使程序量增加,响应时间也不会受到影响。主机上搭载的液晶显示器能够显示以往*无法看到的安全设备的状态。大幅提升了安全控制器的易用性。此外,采用了简化配线的接口,避免配线错误,并采用简易设定的软件有效减少了配置时间。备有通过扩展单元支持最大输入点数212 点的 GC-1000和内置继电器输出的 GC-1000R两种主控制器可选。* 与本公司SC 系列产品的比较

目录 价格咨询

GL-S 系列 - 安全光栅

符合Type 4的安全光栅,体积小巧,自带支架安装方便,接线简单,3色大型显示灯,实现安全性以及简单性。

目录 价格咨询

SZ-V 系列 - 安全激光扫描仪

符合Type 3高安全标准的安全激光扫描仪,最长保护距离8.4米,采用全新“炮筒式”结构,无惧震动;使用全新检测算法,避免灰尘的干扰。确保了安全性,以及生产的效率性。

目录 价格咨询

SL-V 系列 - 安全光栅

为了现场的安全及工作效率。 追求『可视化』的安全光栅登场。

目录 价格咨询

SZ 系列 - 安全激光扫描仪

超小型Type3安全激光扫描仪,可设置16个保护区域和32个警戒区域,内置多种功能可以适应不同的检测要求,软件设定简单。

目录 价格咨询