安全光栅SL-C 系列

SL-C12L

机身 通用型 12光轴

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

SL-C12L

有效开孔角度

最大 ±2.5° (最小检测距离为 3 m 时)

响应时间

15 ms *1

光源

红外线 LED (850 nm)

操作模式

全光轴入光时ON (不包含使用消隐功能时)

最小检测物体

ø45 mm*2

光轴数

12

检测区

440 mm

防护区域

525 mm

检测距离

0.3 至 9 m

光轴间距

40 mm

镜头直径

ø5mm

OSSD 输出

输出类型

PNP/NPN 可通过各个2输出连接连接器电缆切换

最大负荷电流

300 mA *3

残留电压 (ON 时)

2.5 V (缆线 7 m 长时)

泄漏电流

最大100µA*4

最大负载容量

最大 2.5 Ω*5

负载连线电阻

最大2.5Ω*6

符合的标准

EMC

EMS

UL61496-1

EMI

FCC Part 15 Class A

安全

UL61496-1 (Type 4 ESPE), UL61496-2 (Type 4 AOPD),UL508

消耗电流

发射器

58 mA

接收器

69 mA

额定

电源电压

24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 (IEC60529)

环境光照

白炽灯:5,000 lux 以下、日光:20,000 lux 以下

使用环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

存放环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

使用环境湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

存放环境湿度

35 至 95 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

耐冲击性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

重量

发射器

约345 g

接收器

约380 g

*1 OFF → ON 回归时间为 125 ms。
*2 最小检测体ø45mm的SL-CL系列在与SL-R12EX组合时,不能使用消隐功能或静音功能。
*3 当使用 PNP 输出时、请注意曲线图上可看出的右侧降低部分。
*4 包含SL-C系列的电源为OFF或电源线断线状态。
*5 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*6 为使SL-C系列正确动作,OSSD输出与所连接的机器的配线电阻(选购件的专用电缆的配线电阻除外)请设定在2.5Ω以下。另外,请使用NPN输出,当在电缆长度为15m以上、且负载电流在200mA以上时,请设定在1.0Ω以下。

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

安全保护器