机身 通用型 8光轴 SL-V08L

SL-V08L - 机身 通用型 8光轴

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

  • CE 标志概述
  • UL Listing(c/us)

规格

型号

SL-V08L

最小检测物体

ø45 mm

光轴间距/镜片直径

40 mm/ø5 mm

有效开孔角度

最大 ±2.5 ° (可检测距离为 3 m 以上的时候)

操作距离

0.1 至 9 m

响应时间 (ms)

ON→OFF

7*1

OFF→ON

47*1

光源

红外线 LED (850 nm)

操作模式

全光轴入光时 ON (触排功能使用时除外)

OSSD 输出

输出型

PNP/NPN 各 2 输出 可根据连接器缆线进行转换

最大负载电流

500 mA*2

残留电压 (ON 时)

最大 2.5 V (缆线 7 m 时)

泄漏电流

最大 100 µA*3

最大负载容量

2.2 µF (负载电阻 100 Ω 时)

负载连线电阻

最大 2.5 Ω*4

非安全回路用输出

AUX

PNP/NPN 带有自动转换功能输出 最大 50 mA

联锁解除等待输出

警报输出

入光/遮光输出

状态输出 1、2

消隐灯输出

可连接白色炽灯 (24 VDC、1 至 7 W)、LED 灯 (负载电流 10 至 300 mA)*5

输入

EDM 输入

短路电流 10 mA

待机输入

短路电流 2.5 mA

重设输入

消隐输入1、2

超控输入

保护电路

电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护

符合规格

EMC

EMS

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1

EMI

EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA

安全

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (Type 4 ESPE)
IEC61496-2、UL61496-2、EN61496-2 (Type 4 AOPD)
IEC61508 (SIL3)、EN61508 (SIL3)、IEC62061 (SIL3)、EN ISO13849-1: 2015 (Category 4,PLe)
UL508
UL1998

额定

电源电压

24 VDC +10 %、–20 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流 (mA)

中心指示灯亮灯时

发射器

59*6

接收器

72*6

中心指示灯灭灯时

发射器

55*6

接收器

67*6

环境抗耐性

外壳防护级

IP65 (IEC60529)

过电压类别

II

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

使用环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +60 °C (无冻结)

使用环境湿度

15 至 85 % RH (无凝结)

存放环境湿度

15 至 95 % RH

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次扫频

耐冲击性

100 m/s2 (约 10 G)、16 ms 脉冲、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材料

主体外壳

上盖/下盖

锌模铸件

前外壳

聚碳酸酯、SUS304

重量

发射器

250 g

接收器

265 g

*1 在进行串联的时候,响应时间 (ON → OFF) 为所连接的所有 SL-V 单机响应时间的总和。将 SL-V32H (32 光轴)、SL-V24H (24 光轴) 及 SL-V12L (12 光轴) 3 台串联在一起的时候,单机的响应时间为 10.3 ms、9.2 ms、7.6 ms。
响应时间 (ON → OFF) = 10.3 ms + 9.2 ms + 7.6 ms = 27.1 ms。响应时间 (ON → OFF) = 27.1 ms + 40 ms = 67.1 ms。
*2 在环境温度 45 至 55 °C 下使用时为 300 mA 以下。
*3 包括电源 OFF 或电源线断线状态。
*4 为使之正常工作,要使与 OSSD 输出相连接设备的连线电阻 (可选件的专用缆线的连线电阻除外) 在 2.5 Ω 以下。使用 NPN 输出,缆线长度在 15 m 以上且负载电流在 200 mA 以上时,要在 1.0 Ω 以下。
*5 在环境温度 45 至 55 °C 下使用时,白色炽灯 (24 VDC、1 至 3 W),LED 灯 (负载电流 10 至 100 mA)。
*6 在 AUX 输出 (发射器的红线) 和 EDM 输入 (接收器的红线) 短路的时候,再加上下列条件,发射器的消耗电流要比上列数值增加 10 mA,接收器的消耗电流减少 10 mA。(发射器和接收器的合计消耗电流不发生变化。)
・使用 PNP 输出用缆线,OSSD 处于 OFF 时 ・使用 NPN 输出用缆线,OSSD 处于 ON 时

技术规格(PDF) 其他型号