要使用网站的所有可用功能,必须在浏览器中启用 JavaScript。
查看更多信息
产品搜索结果
光纤元件种类
FU 系列
目录 下载目录
本型号已停产。产品符合从我司发货时的认证标准。
推荐替代产品: 光纤单元 反射型 - FU-4FZ
联系我们: 4007-367-367 意见表
*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。
技术规格(PDF)
手册
产品尺寸
软件
下载目录
型号
FU-44
检测方式
反射型
大小
ø3 mm
光纤装置长度
1 m
最小弯曲半径
R25 mm
检测距离
50 mm*1
环境抗耐性
环境温度
-30 至 +70 °C
*1 检测距离为相应白纸(标准检测物体)的值。
Scroll
技术规格(PDF) 其他型号
下载 :
服务支持:
产品阵容:
微信小程序
扫码登录基恩士微信小程序,可轻松查阅海量资料与视频