要使用网站的所有可用功能,必须在浏览器中启用 JavaScript。
查看更多信息
产品搜索结果
光纤元件种类
FU 系列
目录 下载目录
本型号已停产。产品符合从我司发货时的认证标准。
推荐替代产品: 光纤单元 反射型 - FU-82C
联系我们: 4007-367-367 意见表
*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。
技术规格(PDF)
手册
产品尺寸
软件
下载目录
型号
FU-82B
检测方式
反射型
耐热温度
300°C*1
光纤装置长度
不可1m切割
最小弯曲半径
R25 mm
检测距离
FS2-60 : 50 mmFS2-62 : 70 mmFS2-65 : 14 mm
环境抗耐性
环境温度
-40 至 +300 °C
重量
约 29 g
*1 请在干燥状态下使用。另外,在使用耐热型时,请针对环境温度选择可足够对应的类型。
Scroll
技术规格(PDF) 其他型号
下载 :
服务支持:
产品阵容:
微信小程序
扫码登录基恩士微信小程序,可轻松查阅海量资料与视频