光纤元件种类FU 系列

FU-83A

光纤单元 反射型

安全设备需求咨询活动

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

FU-83A

检测方式

反射型

耐热温度

200°C*1

光纤装置长度

不可1m切割

最小弯曲半径

R25 mm

检测距离

FS2-60 : 50 mm
FS2-65 : 14 mm

环境抗耐性

环境温度

-30 至 +200 °C

重量

约 23 g

*1 请在干燥状态下使用。另外,在使用耐热型时,请针对环境温度选择可足够对应的类型。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

光纤单元查找

  • 光纤单元快速选型
  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器