要使用网站的所有可用功能,必须在浏览器中启用 JavaScript。
查看更多信息
产品搜索结果
光纤元件种类
FU 系列
目录 下载目录
本型号已停产。产品符合从我司发货时的认证标准。
推荐替代产品: 光纤单元 液面检验型 - FU-94C
联系我们: 4007-367-367 意见表
*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。
技术规格(PDF)
手册
产品尺寸
软件
下载目录
型号
FU-94
类型
反射型光纤单元
光纤装置长度
不可2m切割
最小弯曲半径
R40 mm*1
最小检测物体
液体*2*3
重复精度
1mm以下 (在水的环境下)
环境抗耐性
耐压能力
-49 kPa 至 490 kPa
环境温度
-40 至 +200 °C
材质
外壳 : 氟树脂、光纤裸线 : 多成分玻璃 (氟树脂外壳内部)
重量
约 90 g
*1 从尖端起80mm不可弯折。*2 乳白色等一部分的液体,有时会不可检测*3 最小检测体为将检测距离与灵敏度设定为最佳状态时的值。
Scroll
技术规格(PDF) 其他型号
下载 :
服务支持:
产品阵容:
微信小程序
扫码登录基恩士微信小程序,可轻松查阅海量资料与视频