放大器内置型CMOS激光传感器

LR-Z 系列

目录 下载目录

产品规格 放大器内置型CMOS激光传感器 LR-Z 系列

NPN输出 电缆引出型(2m)

型号

LR-ZH500N

LR-ZB250AN

LR-ZB100N

图像

类型

背景调谐 距离设定型

距离设定型 (BGS/FGS)

外观

矩形

输出

NPN

连接形态

2m 电缆

检测距离

35 至 500 mm (465 至 0)*1

35 至 250 mm (215 至 0)*1

35 至 100 mm (650 至 0)*1

标准检测段差

35 至 180 mm:9 mm
180 至 300 mm:25 mm
300 至 400 mm:40 mm
400 至 500 mm:50 mm

35 至 180 mm:9 mm
180 至 250 mm:25 mm

35 至 50 mm:1.5 mm
50 至 100 mm:3 mm

显示分辨率

1 至 5 (1 至 5 mm)

1 至 3 (1 至 3 mm)

2 (0.2 mm)

光点直径

约 ø3 mm

250 mm 时,约 2.4 × 1.2 mm

100 mm 时,约 2 × 1 mm

响应时间

1.5ms/10ms/50ms 切换方式

光源

类型

红色激光 (660 nm)

激光分类

2 类激光产品 (IEC60825-1)
II 类激光产品 (FDA (CDRH) Part1040.10)

1 类激光产品
(IEC60825-1、FDA (CDRH) Part1040.10*4)

功能

指示灯

3 位数 7 段显示 (白色)、输出指示灯 (黄色)、
DATUM 指示灯 (橙色)、1 spot 指示灯 (绿色)

3 位数 7 段显示 (红色)、输出指示灯 (黄色)、
DATUM 指示灯 (橙色)、1 spot 指示灯 (绿色)

计时器

OFF/ON- 延时/OFF- 延时/ 单触

电气规格

电源电压

10-30 VDC、包含波动 10% (p-p)、Class 2 或 LPS

消耗功率

450 mW 以下 (24 V 时在 18 mA 以下、12 V 时在 34 mA 以下)

控制输出

NPN 集电极开路
外加电压在 30 VDC 以下、控制电流在 100 mA 以下、
残余电压 10 mA 以下时在 1.2 V 以下、10 至 100 mA 时在 2 V 以下

保护电路

电源逆接保护、输出过电流保护、输出电涌保护、输出逆接保护

输出动作

入光时 ON / 遮光时 ON 的切换方式

外部输入

输入时间 调谐:35 ms 以上时 ON、35 ms 以上时 OFF
投光停止:2 ms 以上时 ON、20 ms 以上时 OFF
短路电流 NPN:1 mA 以下/ PNP:2 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP68 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、ECOLAB*2、Diversey*2

绝缘电阻

20 MΩ 以上 (500 VDC)

环境光照

250 mm 时:
白炽灯:10,000 lux 以下
日光:20,000 lux 以下*3
500 mm 时:
白炽灯:2,000 lux 以下
日光:4,000 lux 以下*3

白炽灯:2,000 lux 以下
日光:4,000 lux 以下*3

白炽灯:4,000 lux 以下
日光:8,000 lux 以下*3

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +75 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

耐电压

1,000 VAC、50/60 Hz、1 min

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材质

罩壳:SUS316L、显示屏:PES、镜头盖:附带防止划伤涂层的 PMMA、垫片 / 连接器环:FKM

附件

使用说明书、FDA 警告 / 证明 / 识别标签、警告 / 说明标签

使用说明书、证明 / 识别标签 (FDA)

重量

约 110 g (包含电缆)

*1 与检测距离相关的参考显示值。如果对设定值进行调谐,值将会发生位移。另外,当超出 “-99” 时,显示将转为 “-FF”。
*2 已通过对各公司清洁剂实施的耐久性实验。
*3 响应时间为 10 ms 时
*4 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。

返回顶部

NPN输出 M8连接器(4pin)

型号

LR-ZH500CN

LR-ZB250CN

LR-ZB100CN

图像

类型

背景调谐 距离设定型

距离设定型 (BGS/FGS)

外观

矩形

输出

NPN

连接形态

M8 连接器(4-pin)

检测距离

35 至 500 mm (465 至 0)*1

35 至 250 mm (215 至 0)*4

35 至 100 mm (650 至 0)*4

标准检测段差

35 至 180 mm:9 mm
180 至 300 mm:25 mm
300 至 400 mm:40 mm
400 至 500 mm:50 mm

35 至 180 mm:9 mm
180 至 250 mm:25 mm

35 至 50 mm:1.5 mm
50 至 100 mm:3 mm

显示分辨率

1 至 5 (1 至 5 mm)

1 至 3 (1 至 3 mm)

2 (0.2 mm)

光点直径

约 ø3 mm

250 mm 时,约 2.4 × 1.2 mm

100 mm 时,约 2 × 1 mm

响应时间

1.5ms/10ms/50ms 切换方式

光源

类型

红色激光 (660 nm)

激光分类

2 类激光产品 (IEC60825-1)
II 类激光产品 (FDA (CDRH) Part1040.10)

1 类激光产品
(IEC60825-1、FDA (CDRH) Part1040.10*5)

功能

指示灯

3 位数 7 段显示 (白色)、输出指示灯 (黄色)、
DATUM 指示灯 (橙色)、1 spot 指示灯 (绿色)

3 位数 7 段显示 (红色)、输出指示灯 (黄色)、
DATUM 指示灯 (橙色)、1 spot 指示灯 (绿色)

计时器

OFF/ON- 延时/OFF- 延时/ 单触

电气规格

电源电压

10-30 VDC、包含波动 10% (p-p)、Class 2 或 LPS

消耗功率

450 mW 以下 (24 V 时在 18 mA 以下、12 V 时在 34 mA 以下)

控制输出

NPN 集电极开路
外加电压在 30 VDC 以下、控制电流在 100 mA 以下、
残余电压 10 mA 以下时在 1.2 V 以下、10 至 100 mA 时在 2 V 以下

保护电路

电源逆接保护、输出过电流保护、输出电涌保护、输出逆接保护

输出动作

入光时 ON / 遮光时 ON 的切换方式

外部输入

输入时间 调谐:35 ms 以上时 ON、35 ms 以上时 OFF
投光停止:2 ms 以上时 ON、20 ms 以上时 OFF
短路电流 NPN:1 mA 以下/ PNP:2 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP68 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、ECOLAB*2、Diversey*2

绝缘电阻

20 MΩ 以上 (500 VDC)

环境光照

250 mm 时:
白炽灯:10,000 lux 以下
日光:20,000 lux 以下*3
500 mm 时:
白炽灯:2,000 lux 以下
日光:4,000 lux 以下*3

白炽灯:2,000 lux 以下
日光:4,000 lux 以下*3

白炽灯:4,000 lux 以下
日光:8,000 lux 以下*3

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +75 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

耐电压

1,000 VAC、50/60 Hz、1 min

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材质

罩壳:SUS316L、显示屏:PES、镜头盖:附带防止划伤涂层的 PMMA、垫片 / 连接器环:FKM

附件

使用说明书、FDA 警告 / 证明 / 识别标签、警告 / 说明标签

使用说明书、证明 / 识别标签 (FDA)

重量

约 55 g

*1 与检测距离相关的参考显示值。如果对设定值进行调谐,值将会发生位移。另外,当超出 “-99” 时,显示将转为 “-FF”。
*2 已通过对各公司清洁剂实施的耐久性实验。
*3 响应时间为 10 ms 时
*4 与检测距离相关的参考显示值。如果对设定值进行调谐,值将会发生位移。另外,当超出 "-99" 时,显示将转为 "-FF"。
*5 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。

返回顶部

PNP输出 电缆引出型(2m)

型号

LR-ZH500P*1

LR-ZB250AP

LR-ZB100P

图像

类型

背景调谐 距离设定型

距离设定型 (BGS/FGS)

外观

矩形

输出

PNP

连接形态

2m 电缆

检测距离

35 至 500 mm (465 至 0)*2

35 至 250 mm (215 至 0)*5

35 至 100 mm (650 至 0)*5

标准检测段差

35 至 180 mm:9 mm
180 至 300 mm:25 mm
300 至 400 mm:40 mm
400 至 500 mm:50 mm

35 至 180 mm:9 mm
180 至 250 mm:25 mm

35 至 50 mm:1.5 mm
50 至 100 mm:3 mm

显示分辨率

1 至 5 (1 至 5 mm)

1 至 3 (1 至 3 mm)

2 (0.2 mm)

光点直径

约 ø3 mm

250 mm 时,约 2.4 × 1.2 mm

100 mm 时,约 2 × 1 mm

响应时间

1.5ms/10ms/50ms 切换方式

光源

类型

红色激光 (660 nm)

激光分类

2 类激光产品 (IEC60825-1)
II 类激光产品 (FDA (CDRH) Part1040.10)

1 类激光产品
(IEC60825-1、FDA (CDRH) Part1040.10*6)

功能

指示灯

3 位数 7 段显示 (白色)、输出指示灯 (黄色)、
DATUM 指示灯 (橙色)、1 spot 指示灯 (绿色)

3 位数 7 段显示 (红色)、输出指示灯 (黄色)、
DATUM 指示灯 (橙色)、1 spot 指示灯 (绿色)

计时器

OFF/ON- 延时/OFF- 延时/ 单触

OFF/ON- 延时/OFF- 延时/单脉冲

OFF/ON- 延时/OFF- 延时/ 单触

电气规格

电源电压

10-30 VDC、包含波动 10% (p-p)、Class 2 或 LPS

消耗功率

450 mW 以下 (24 V 时在 18 mA 以下、12 V 时在 34 mA 以下)

控制输出

PNP 集电极开路
外加电压在 30 VDC 以下、控制电流在 100 mA 以下、
残余电压 10 mA 以下时在 1.2 V 以下、10 至 100 mA 时在 2 V 以下

保护电路

电源逆接保护、输出过电流保护、输出电涌保护、输出逆接保护

输出动作

入光时 ON / 遮光时 ON 的切换方式

外部输入

输入时间 调谐:35 ms 以上时 ON、35 ms 以上时 OFF
投光停止:2 ms 以上时 ON、20 ms 以上时 OFF
短路电流 NPN:1 mA 以下/ PNP:2 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP68 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、ECOLAB*3、Diversey*3

绝缘电阻

20 MΩ 以上 (500 VDC)

环境光照

250 mm 时:
白炽灯:10,000 lux 以下
日光:20,000 lux 以下*4
500 mm 时:
白炽灯:2,000 lux 以下
日光:4,000 lux 以下*4

白炽灯:2,000 lux 以下
日光:4,000 lux 以下*4

白炽灯:4,000 lux 以下
日光:8,000 lux 以下*4

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +75 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

耐电压

1,000 VAC、50/60 Hz、1 min

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材质

罩壳:SUS316L、显示屏:PES、镜头盖:附带防止划伤涂层的 PMMA、垫片 / 连接器环:FKM

附件

使用说明书、FDA 警告 / 证明 / 识别标签、警告 / 说明标签

使用说明书、证明 / 识别标签 (FDA)

重量

约 110 g (包含电缆)

*1 IO-Link:支持 Specification v.1.1/COM2 (38.4 kbps)。设定软件可通过基恩士网站 进行下载。
在经由网络而无法下载文件的环境中使用时,请联系最近的营业所。
*2 与检测距离相关的参考显示值。如果对设定值进行调谐,值将会发生位移。另外,当超出 “-99” 时,显示将转为 “-FF”。
*3 已通过对各公司清洁剂实施的耐久性实验。
*4 响应时间为 10 ms 时
*5 与检测距离相关的参考显示值。如果对设定值进行调谐,值将会发生位移。另外,当超出 "-99" 时,显示将转为 "-FF"。
*6 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。

返回顶部

PNP输出 M8连接器(4pin)

型号

LR-ZH500CP*1

LR-ZB250CP

LR-ZB100CP

图像

类型

背景调谐 距离设定型

距离设定型 (BGS/FGS)

外观

矩形

输出

PNP

连接形态

M8 连接器(4-pin)

检测距离

35 至 500 mm (465 至 0)*2

35 至 250 mm (215 至 0)*5

35 至 100 mm (650 至 0)*5

标准检测段差

35 至 180 mm:9 mm
180 至 300 mm:25 mm
300 至 400 mm:40 mm
400 至 500 mm:50 mm

35 至 180 mm:9 mm
180 至 250 mm:25 mm

35 至 50 mm:1.5 mm
50 至 100 mm:3 mm

显示分辨率

1 至 5 (1 至 5 mm)

1 至 3 (1 至 3 mm)

2 (0.2 mm)

光点直径

约 ø3 mm

250 mm 时,约 2.4 × 1.2 mm

100 mm 时,约 2 × 1 mm

响应时间

1.5ms/10ms/50ms 切换方式

光源

类型

红色激光 (660 nm)

激光分类

2 类激光产品 (IEC60825-1)
II 类激光产品 (FDA (CDRH) Part1040.10)

1 类激光产品
(IEC60825-1、FDA (CDRH) Part1040.10*6)

功能

指示灯

3 位数 7 段显示 (白色)、输出指示灯 (黄色)、
DATUM 指示灯 (橙色)、1 spot 指示灯 (绿色)

3 位数 7 段显示 (红色)、输出指示灯 (黄色)、
DATUM 指示灯 (橙色)、1 spot 指示灯 (绿色)

计时器

OFF/ON- 延时/OFF- 延时/ 单触

电气规格

电源电压

10-30 VDC、包含波动 10% (p-p)、Class 2 或 LPS

消耗功率

450 mW 以下 (24 V 时在 18 mA 以下、12 V 时在 34 mA 以下)

控制输出

PNP 集电极开路
外加电压在 30 VDC 以下、控制电流在 100 mA 以下、
残余电压 10 mA 以下时在 1.2 V 以下、10 至 100 mA 时在 2 V 以下

保护电路

电源逆接保护、输出过电流保护、输出电涌保护、输出逆接保护

输出动作

入光时 ON / 遮光时 ON 的切换方式

外部输入

输入时间 调谐:35 ms 以上时 ON、35 ms 以上时 OFF
投光停止:2 ms 以上时 ON、20 ms 以上时 OFF
短路电流 NPN:1 mA 以下/ PNP:2 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP68 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、ECOLAB*3、Diversey*3

绝缘电阻

20 MΩ 以上 (500 VDC)

环境光照

250 mm 时:
白炽灯:10,000 lux 以下
日光:20,000 lux 以下*4
500 mm 时:
白炽灯:2,000 lux 以下
日光:4,000 lux 以下*4

白炽灯:2,000 lux 以下
日光:4,000 lux 以下*4

白炽灯:4,000 lux 以下
日光:8,000 lux 以下*4

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +75 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

耐电压

1,000 VAC、50/60 Hz、1 min

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材质

罩壳:SUS316L、显示屏:PES、镜头盖:附带防止划伤涂层的 PMMA、垫片 / 连接器环:FKM

附件

使用说明书、FDA 警告 / 证明 / 识别标签、警告 / 说明标签

使用说明书、证明 / 识别标签 (FDA)

重量

约 55 g

*1 IO-Link:支持 Specification v.1.1/COM2 (38.4 kbps)。设定软件可通过基恩士网站 进行下载。
在经由网络而无法下载文件的环境中使用时,请联系最近的营业所。
*2 与检测距离相关的参考显示值。如果对设定值进行调谐,值将会发生位移。另外,当超出 “-99” 时,显示将转为 “-FF”。
*3 已通过对各公司清洁剂实施的耐久性实验。
*4 响应时间为 10 ms 时
*5 与检测距离相关的参考显示值。如果对设定值进行调谐,值将会发生位移。另外,当超出 "-99" 时,显示将转为 "-FF"。
*6 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。

返回顶部

PNP输出 M8连接器(3pin)

型号

LR-ZH500C3P*1*2

LR-ZB250C3P*2

LR-ZB100C3P*2

图像

类型

背景调谐 距离设定型

距离设定型 (BGS/FGS)

外观

矩形

输出

PNP

连接形态

M8 连接器(3-pin)

检测距离

35 至 500 mm (465 至 0)*3

35 至 250 mm (215 至 0)*6

35 至 100 mm (650 至 0)*6

标准检测段差

35 至 180 mm:9 mm
180 至 300 mm:25 mm
300 至 400 mm:40 mm
400 至 500 mm:50 mm

35 至 180 mm:9 mm
180 至 250 mm:25 mm

35 至 50 mm:1.5 mm
50 至 100 mm:3 mm

显示分辨率

1 至 5 (1 至 5 mm)

1 至 3 (1 至 3 mm)

2 (0.2 mm)

光点直径

约 ø3 mm

250 mm 时,约 2.4 × 1.2 mm

100 mm 时,约 2 × 1 mm

响应时间

1.5ms/10ms/50ms 切换方式

光源

类型

红色激光 (660 nm)

激光分类

2 类激光产品 (IEC60825-1)
II 类激光产品 (FDA (CDRH) Part1040.10)

1 类激光产品
(IEC60825-1、FDA (CDRH) Part1040.10*7)

功能

指示灯

3 位数 7 段显示 (白色)、输出指示灯 (黄色)、
DATUM 指示灯 (橙色)、1 spot 指示灯 (绿色)

3 位数 7 段显示 (红色)、输出指示灯 (黄色)、
DATUM 指示灯 (橙色)、1 spot 指示灯 (绿色)

计时器

OFF/ON- 延时/OFF- 延时/ 单触

电气规格

电源电压

10-30 VDC、包含波动 10% (p-p)、Class 2 或 LPS

消耗功率

450 mW 以下 (24 V 时在 18 mA 以下、12 V 时在 34 mA 以下)

控制输出

PNP 集电极开路
外加电压在 30 VDC 以下、控制电流在 100 mA 以下、
残余电压 10 mA 以下时在 1.2 V 以下、10 至 100 mA 时在 2 V 以下

保护电路

电源逆接保护、输出过电流保护、输出电涌保护、输出逆接保护

输出动作

入光时 ON / 遮光时 ON 的切换方式

环境抗耐性

外壳防护级

IP68 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、ECOLAB*4、Diversey*4

绝缘电阻

20 MΩ 以上 (500 VDC)

环境光照

250 mm 时:
白炽灯:10,000 lux 以下
日光:20,000 lux 以下*5
500 mm 时:
白炽灯:2,000 lux 以下
日光:4,000 lux 以下*5

白炽灯:2,000 lux 以下
日光:4,000 lux 以下*5

白炽灯:4,000 lux 以下
日光:8,000 lux 以下*5

环境温度

-10 至 +50 °C (无冻结)

存放环境温度

-25 至 +75 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

耐电压

1,000 VAC、50/60 Hz、1 min

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材质

罩壳:SUS316L、显示屏:PES、镜头盖:附带防止划伤涂层的 PMMA、垫片 / 连接器环:FKM

附件

使用说明书、FDA 警告 / 证明 / 识别标签、警告 / 说明标签

使用说明书、证明 / 识别标签 (FDA)

重量

约 55 g

*1 IO-Link:支持 Specification v.1.1/COM2 (38.4 kbps)。设定软件可通过基恩士网站 进行下载。
在经由网络而无法下载文件的环境中使用时,请联系最近的营业所。
*2 M8 连接器 (3-pin) 型不具有外部输入功能。
*3 与检测距离相关的参考显示值。如果对设定值进行调谐,值将会发生位移。另外,当超出 “-99” 时,显示将转为 “-FF”。
*4 已通过对各公司清洁剂实施的耐久性实验。
*5 响应时间为 10 ms 时
*6 与检测距离相关的参考显示值。如果对设定值进行调谐,值将会发生位移。另外,当超出 "-99" 时,显示将转为 "-FF"。
*7 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。

返回顶部