超小型数字激光传感器

LV-S 系列

目录 下载目录

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

放大器单元 分机 NPN LV-12S

LV-12S - 放大器单元 分机 NPN

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

规格

型号

LV-12S

类型

扩展单元 (单线)

主模块/扩充模块

支持机型

LV-S41/S41L/S71/S72

控制输出

NPN开路集电极×2ch DC40V以下1输出100mA以下

响应时间

除外LV-S31

ULTRA

4 ms

SUPER

2 ms

TURBO

500 µs

FINE

250 µs

HSP

80 µs

LV-S31标准模式

500 µs

LV-S31标准模式

SPED2

2 ms

SPED3

8 ms

SPED4

32 ms

LV-S31高速模式

250 µs

控制输入

发射停止输入/外部调谐设定值库切换输入/受光量位移输入

抗干扰模块数目

ULTRA

4台

SUPER

TURBO

2台

FINE

HSP

0台

部件扩展

可最多扩展16台 (包含主装置可连接17台)*1

额定

电源电压

12 至 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下、2 类*2

功耗

正常

1.5W以下 (24V时 62.5mA以下)

功率消耗

环保 - 一半
环保 - 全部

1.35W以下 (24V时 57.3mA以下)

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)*3

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时

材料

主体

主体和镜片罩: 聚碳酸酯

重量

约 80 g (包含 2 m 缆线)

*1 扩展时,受下述条件的影响环境温度会发生变化。
扩展时,请务必安装到DIN轨道(安装到金属板上的状态)上,并将输出电流设定为20mA以下。
扩展1至2台时:-10℃至+55℃
扩展3至10台时:-10℃至+50℃
扩展11至16台时:-10℃至+45℃
*2 连接 8 个以上装置时,务必使用电源电压 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下。
*3 扩展时,受下述条件的影响环境温度会发生变化。 扩展时,请务必安装至 DIN 轨道 (安装至金属板上的状态)上,并将输出电流设定为 20 mA 以下。 扩展 1 至 2 台时:-10 至 +55 °C、扩展 3 至 10 台时:-10 至 +50 °C、扩展 11 至 16 台时:-10 至 +45 °C

技术规格(PDF) 其他型号