数字式激光传感器LV 系列

LV-H51

传感器头 反射型 区域型 3眼式

安全设备需求咨询活动

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

LV-H51

类型

3眼式区域

FDA (CDRH) Part 1040.10

I 类

光源

不可见红外线半导体激光

波长

785 nm

检测距离

FINE

15 至 120 mm

TURBO

15 至 180 mm

SUPER

15 至 240 mm

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

材料

外壳

玻璃钢纤维强化树脂

镜头盖

聚碳香烃

重量

约 55 g

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器