可扩展区域传感器

PJ 系列

目录 下载目录

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

推荐替代产品: 安全光栅 - GL-R 系列

基本单元 PJ-F40C

PJ-F40C - 基本单元

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

规格

型号

PJ-F40C

类型

基本单元

光轴数

4

单元连接数

8个单元 (基本单元×1台+扩展单元A / B×7台)以下*1

光轴间距

40mm*2

最大光轴数

32光轴 (PJ-F40×1台 + PJ-F41×7台)*3

检测区域

120mm (4光轴) 至 1240mm (32 光轴)*4

检测距离

7m

可检测物体

ø48mm以上的不透明体

光源

红外线 LED

显示指示器

8站双色 (红色、绿色)LED (发射器、接收器双方)

响应时间

输出OFF 7.5ms以下、输出ON 15ms以下

控制输出

操作模式

全部光轴入光时ON

自我诊断输出

异常 (控制输出破损、发射元件/电路破损、接收元件/电路破损、外干扰光入光、电缆断线、LSI异常)检测时OFF

保护电路

超电流保护、电涌吸收、逆接保护

电缆

发射器

4芯屏蔽电缆 (0.5mm2) 附带连接器的0.3m电缆 灰色护套

接收器

4芯屏蔽电缆 (0.5mm2) 附带连接器的0.3m电缆 黑色护套

延长

使用公称段面面积0.5mm2以上的屏蔽电缆,发射器/接收器各可延长 至 20mPJ-F□□C的延长电缆请使用PJ-FC7 (电缆长度7m、发射/接收用的一套)。

控制输出

输出规格

NPN开路集电极输出 最大100mA (40V以下) 剩余电压1.0V以下

自我诊断输出

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

115 mA (T、R 合计)

环境抗耐性

外壳防护级

IP65

环境光照

白炽灯:5,000 lux 以下、日光:20,000 lux 以下

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 95 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 0.7 mm、X,Y,Z 各方向 20 次

耐冲击性

100 m/s2、X,Y,Z 方向各 1,000 次

材料

外壳 : 铝 透镜盖 : 聚丙烯酰胺

重量

约 545 g

*1 可进行20mm节距、40mm节距的混合增设。混合增设时的单元连接数在8个单元以下。
*2 在PJ-F20 / F21上增设PJ-F41 / F42时的增设部的光轴节距为40mm、在PJ-F40 / F41上增设PJ-F21 / F22时为20mm。
*3 20mm节距、40mm节距混合增设时,连接数量在8个单元以下,光轴数即不受限制。
*4 混合增设时为140mm使用PJ-F20时为120mm使用PJ-F40时为+20mm×20mm节距增设光轴数+40mm×40mm节距增设光轴数

技术规格(PDF) 其他型号