线内置放大器型光电传感器

PQ 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

PQ-01

PQ-02

类型

透过式 短检测距离

透过式 中检测距离

检测距离

100 mm

300 mm

光源

红外线 LED

可检测物体

直径最小为 1 mm 的不透明
物体

直径最小为 2 mm 的不透明
物体

最小检测物体

直径 0.5 mm 的铜线

直径 0.9 mm 的铜线

响应时间

最大 1 ms

操作模式

DARK-ON *1

显示指示器

输出:红色 LED

控制输出

NPN:最大 100 mA (最大 40 V),剩余电压:最大 1 V*2

保护电路

逆电流保护,过电流保护,过电压

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

30 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IP64

环境光照

白炽灯:最大 3,000 lux、日光:最大 10,000 lux

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次

材料

放大器:聚砜, 感测头:聚方

重量

约 48 g (包括 2 m 缆线)

*1 有关 LIGHT-ON 动作模式,请联系 KEYENCE。
*2 通过连接可选件 OP-5148 PNP 输出转换器,可容易地转换 NPN 输出为 PNP
输出。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器