超强力光型光电传感器

PX 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

PX-H71*1

PX-H71G*2

PX-H71TZ*4

PX-H72*1

PX-H72G*2

PX-H61

PX-H61G*4

类型

M8 光透过型 标准

M8 光透过型 铠装

M8 光透过型 六角形

M12 光透过型 标准

M12 光透过型 铠装

M12 反射型 标准

M12 反射型 铠装

光源LED

红色 4 元素 LED (波长:635 nm)

红外 LED (波长:870 nm)

红色 4 元素 LED (波长:635 nm)

检测距离

TURBO

4 m

10 m

400 mm

SUPER

6 m

15 m

600 mm

ULTRA

12 m

30 m

1,200 mm

MEGA

20 m

40 m

2,000 mm

可检测物体

ø4 mm 不透明材料

ø7.5 mm 不透明材料

光点直径

100 mm 处约 15 x 15 mm
500 mm 处约 65 x 65 mm

环境抗耐性

外壳防护级

IEC:IP68/JEM:IP68g/NEMA:4X、6P、13/DIN:IP69K

环境光照

白炽灯:最大 20,000 lux、日光:最大 30,000 lux

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

外壳材料

罩壳:SUS303 (塑料零件:PMP、POM)镜头:BK7

配件

螺母 (SUS303) x 4,齿形垫圈 (SUS304) x 2

螺母 (SUS303) x 2 ,齿形垫圈 (SUS304) x 2

螺母 (SUS303) x 4,齿形垫圈 (SUS304) x 2

螺母 x 2,齿形垫圈 x 1

重量

约 80 g (带电缆)

约 250 g*3 (带电缆)

约 88 g (带电缆)

约 90 g (带电缆)

约 260 g (带电缆)

约 80 g*3 (带电缆)

约 220 g*3 (带电缆)

*1 PX-H71 与 H71TZ 对于发射器和接收器都提供 10 m 电缆。
*2 PX-H72 对于发射器提供 30 m 电缆,对于接收器提供 10 m 电缆。
*3 PX-H71G、H72G 以及 H61G 的电缆上有 SUS304 螺旋防护套。
*4 如需有关螺旋类型的电缆长度种类,请与 KEYENCE 联系。

型号

PX-10

PX-10C

PX-10P

PX-10CP

类型

电缆类型

连接器类型

电缆类型

连接器类型

输出型

NPN输出

PNP输出

响应时间

500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA)

输出选择

LIGHT-ON/DARK-ON

显示指示器

- 操作指示灯:红色 LED x 2,DSC 橙色 LED x 1
- 双数字显示器:双 7 段显示
[预设值(4 位绿色 LED)与当前值(4 位红色 LED)同时亮起,
当前值范围:0 至 65504,超额增益:0 P 至 999 P]
- 保持功能:能够显示保持的峰值与谷值。有 5 个种类可供选择。
- 条形 LED 显示器 [显示的超量增益(分 7 步显示 85% 至 115%)]
- 显示缩放

检测方式

光强度 (提供敏感度自动跟踪功能)/[限制光强度/输出显示器]

偏移功能

1999 至 9999 之间的变量

延时功能

Timer OFF (计时器关闭)/OFF-delay(关闭延时)/ON-delay(打开延时)/One-shot(单次触发)/
ON-delay (打开延时),OFF-delay(关闭延时)/ON-delay(打开延时),One-shot(单次触发)
计时器持续时间可选范围:1 ms 至 9999 ms
相对于设置值的最大误差:最大 10%

控制输出

NPN 集电极开路 40 V、单输出为最大 100 mA/双输出为最大 100 mA、残余电压最大 1 V

PNP 集电极开路 30 V、单输出为最大 100 mA/双输出为最大 100 mA、残余电压最大 1 V

外部输入

输入时间:最小 2 ms (开)/20 ms (关)

输入时间:最小 2 ms (开)/20 ms (关)

抗干扰

多达 4 个装置 (在所有电源模式下)*1

额定

电源电压

12 至 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下、2 类*2

额定值

功率消耗

标准模式:24 V 时最大 50 mA/12 V 时最大 55 mA
节电模式:24 V 时最大 40 mA/12 V 时最大 45 mA

环境抗耐性

外壳防护级

IEC:IP67/JEM:IP67/NEMA:4X

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)*3

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

外壳材料

罩壳:PBT;显示屏:PSU;显示器盖/连接器盖:SUS304;散热器板:SUS304;衬垫:NBR

重量

约 100 g (带电缆)

约 50 g

约 100 g (带电缆)

约 50 g

*1 感测头的电缆布置改变时,接收光强度会有所变化,因此,更改布置时请重新进行敏感度设置。将多个装置彼此相邻地安装起来使用时,抗干扰功能会受到一些影响。对于
相邻式布置,请精细调整敏感度(增大设置值)。
*2 使用 3 m 或更长(PX-H71/H71TZ)或 10 m 或更长(PX-H72)的感测头传输光缆时,请使用 24 VDC 电源电压。
*3 使用相邻地连接起来的多个装置时,环境温度会随以下条件变化。
2 至 4 个装置:-10 至 +50 °C、5 至 17 个装置:-10 至 +45 °C。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器