强力光型光电传感器

PZ-G 系列

安全设备需求咨询活动

选择语言

型号

PZ-G51CN

PZ-G52CN

PZ-G41CN

PZ-G42CN

PZ-G101CN

PZ-G102CN

PZ-G61CN

PZ-G62CN

类型

透过型
标准

透过型
大功率

反射型
长距离

反射型
短距离

反射型
窄视反射

反射型
限定反射

回归反射型 *2
长距离
(带 P.R.O.
功能)

回归反射型 *2
透明物体
检测

形状

矩形式

输出

NPN

连接形态

M8 连接器 *1

检测距离

20 m

40 m

1 m
(检测
30 x 30 cm 的
白纸时)

300 mm
(检测
10 x 10 cm 的
白纸时)

200 mm

5 至 45 mm

0.1 至 4.2 m
(使用 R-2L
反射镜时)

0.1 至 1 m
(使用 R-2L
反射镜时)

光点直径

直径约 5 mm
(检测距离为
100 mm)

直径约 2 mm
(检测距离为
40 mm)

光源

红色 LED

红外线 LED x 2

红色 LED

红外线 LED

灵敏度调整

1 圈旋钮调整器 (230°)

响应时间

500 µs

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择)

指示灯 (LED)

功率 (T): 橙色 LED
输出 (R): 橙色 LED
稳定操作: 绿色 LED
受光: 红色 LED

输出: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED

控制输出

集电极开路输出, 最大 30 V, 最大 100 mA, 残余电压: 最大 1 V

保护电路

相反极性、过流保护、突波吸收器

抗干扰

最多达 2 个装置
(安装偏振滤镜时)

最多达 2 个装置 (使用自动差异频率功能)

紧固力矩

矩形式型号 (安装孔零件): 最大 0.5 N·m

额定

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %

消耗电流

发射器: 20 mA 以下、接收器: 28 mA 以下

34 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IEC:IP67/NEMA:4A、6、12/DIN:IP69K

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材料

外壳, M18 螺帽
(仅适用于螺纹式型号)

玻璃纤维增强 PBT

镜头盖

多芳基化合物 (PAR)

丙烯酸
(PMMA)

多芳基化合物 (PAR)

微调器

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA)

外壳嵌入部

螺丝:铁镀镍锌、垫圈:腈丁二烯橡胶(NBR)

线缆 (仅适用于电缆型号)

聚氯乙烯 (PVC)

连接器(只限附带电缆的连接器型)

配件

操作手册

重量

矩形式连接器型号:约 10 g

*1 对于连接器型号,电缆单独出售
*2 针对各种接头型号/螺旋线易除接头型号单独销售的线缆。针对各种回归反射型单独销售的反射器。

型号

PZ-G51CP

PZ-G52CP

PZ-G41CP

PZ-G42CP

PZ-G101CP

PZ-G102CP

PZ-G61CP

PZ-G62CP

类型

透过型
标准

透过型
大功率

反射型
长距离

反射型
短距离

反射型
窄视反射

反射型
限定反射

回归反射型 *2
长距离
(带 P.R.O.
功能)

回归反射型 *2
透明物体
检测

形状

矩形式

输出

PNP

连接形态

M8 连接器 *1

检测距离

20 m

40 m

1 m
(检测
30 x 30 cm 的
白纸时)

300 mm
(检测
10 x 10 cm 的
白纸时)

200 mm

5 至 45 mm

0.1 至 4.2 m
(使用 R-2L
反射镜时)

0.1 至 1 m
(使用 R-2L
反射镜时)

光点直径

直径约 5 mm
(检测距离为
100 mm)

直径约 2 mm
(检测距离为
40 mm)

光源

红色 LED

红外线 LED x 2

红色 LED

红外线 LED

灵敏度调整

1 圈旋钮调整器 (230°)

响应时间

500 µs

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择)

指示灯 (LED)

功率 (T): 橙色 LED
输出 (R): 橙色 LED
稳定操作: 绿色 LED
受光: 红色 LED

输出: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED

控制输出

集电极开路输出, 最大 30 V, 最大 100 mA, 残余电压: 最大 1 V

保护电路

相反极性、过流保护、突波吸收器

抗干扰

最多达 2 个装置
(安装偏振滤镜时)

最多达 2 个装置 (使用自动差异频率功能)

紧固力矩

矩形式型号 (安装孔零件): 最大 0.5 N·m

额定

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %

消耗电流

发射器: 20 mA 以下、接收器: 28 mA 以下

34 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IEC:IP67/NEMA:4A、6、12/DIN:IP69K

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材料

外壳, M18 螺帽
(仅适用于螺纹式型号)

玻璃纤维增强 PBT

镜头盖

多芳基化合物 (PAR)

丙烯酸
(PMMA)

多芳基化合物 (PAR)

微调器

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA)

外壳嵌入部

螺丝:铁镀镍锌、垫圈:腈丁二烯橡胶(NBR)

线缆 (仅适用于电缆型号)

聚氯乙烯 (PVC)

连接器(只限附带电缆的连接器型)

配件

操作手册

重量

矩形式连接器型号:约 10 g

*1 对于连接器型号,电缆单独出售
*2 针对各种接头型号/螺旋线易除接头型号单独销售的线缆。针对各种回归反射型单独销售的反射器。

型号

PZ-G51EN

PZ-G52EN

PZ-G41EN

PZ-G42EN

PZ-G101EN

PZ-G102EN

PZ-G61EN

PZ-G62EN

类型

透过型
标准

透过型
大功率

反射型
长距离

反射型
短距离

反射型
窄视反射

反射型
限定反射

回归反射型 *2
长距离
(带 P.R.O.
功能)

回归反射型 *2
透明物体
检测

形状

矩形式

输出

NPN

连接形态

M12 螺旋线
接头 *1

检测距离

20 m

40 m

1 m
(检测
30 x 30 cm 的
白纸时)

300 mm
(检测
10 x 10 cm 的
白纸时)

200 mm

5 至 45 mm

0.1 至 4.2 m
(使用 R-2L
反射镜时)

0.1 至 1 m
(使用 R-2L
反射镜时)

光点直径

直径约 5 mm
(检测距离为
100 mm)

直径约 2 mm
(检测距离为
40 mm)

光源

红色 LED

红外线 LED x 2

红色 LED

红外线 LED

灵敏度调整

1 圈旋钮调整器 (230°)

响应时间

500 µs

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择)

指示灯 (LED)

功率 (T): 橙色 LED
输出 (R): 橙色 LED
稳定操作: 绿色 LED
受光: 红色 LED

输出: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED

控制输出

集电极开路输出, 最大 30 V, 最大 100 mA, 残余电压: 最大 1 V

保护电路

相反极性、过流保护、突波吸收器

抗干扰

最多达 2 个装置
(安装偏振滤镜时)

最多达 2 个装置 (使用自动差异频率功能)

紧固力矩

矩形式型号 (安装孔零件): 最大 0.5 N·m

额定

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %

消耗电流

发射器: 20 mA 以下、接收器: 28 mA 以下

34 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IEC:IP67/NEMA:4A、6、12/DIN:IP69K

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材料

外壳, M18 螺帽
(仅适用于螺纹式型号)

玻璃纤维增强 PBT

镜头盖

多芳基化合物 (PAR)

丙烯酸
(PMMA)

多芳基化合物 (PAR)

微调器

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA)

外壳嵌入部

螺丝:铁镀镍锌、垫圈:腈丁二烯橡胶(NBR)

线缆 (仅适用于电缆型号)

聚氯乙烯 (PVC)

配件

操作手册

重量

矩形 M12 螺旋线易除接头型:约 30 g

*1 对于连接器型号,电缆单独出售
*2 针对各种接头型号/螺旋线易除接头型号单独销售的线缆。针对各种回归反射型单独销售的反射器。

型号

PZ-G51EP

PZ-G52EP

PZ-G41EP

PZ-G42EP

PZ-G101EP

PZ-G102EP

PZ-G61EP

PZ-G62EP

类型

透过型
标准

透过型
大功率

反射型
长距离

反射型
短距离

反射型
窄视反射

反射型
限定反射

回归反射型 *2
长距离
(带 P.R.O.
功能)

回归反射型 *2
透明物体
检测

形状

矩形式

输出

PNP

连接形态

M12 螺旋线
接头 *1

检测距离

20 m

40 m

1 m
(检测
30 x 30 cm 的
白纸时)

300 mm
(检测
10 x 10 cm 的
白纸时)

200 mm

5 至 45 mm

0.1 至 4.2 m
(使用 R-2L
反射镜时)

0.1 至 1 m
(使用 R-2L
反射镜时)

光点直径

直径约 5 mm
(检测距离为
100 mm)

直径约 2 mm
(检测距离为
40 mm)

光源

红色 LED

红外线 LED x 2

红色 LED

红外线 LED

灵敏度调整

1 圈旋钮调整器 (230°)

响应时间

500 µs

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择)

指示灯 (LED)

功率 (T): 橙色 LED
输出 (R): 橙色 LED
稳定操作: 绿色 LED
受光: 红色 LED

输出: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED

控制输出

集电极开路输出, 最大 30 V, 最大 100 mA, 残余电压: 最大 1 V

保护电路

相反极性、过流保护、突波吸收器

抗干扰

最多达 2 个装置
(安装偏振滤镜时)

最多达 2 个装置 (使用自动差异频率功能)

紧固力矩

矩形式型号 (安装孔零件): 最大 0.5 N·m

额定

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %

消耗电流

发射器: 20 mA 以下、接收器: 28 mA 以下

34 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IEC:IP67/NEMA:4A、6、12/DIN:IP69K

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材料

外壳, M18 螺帽
(仅适用于螺纹式型号)

玻璃纤维增强 PBT

镜头盖

多芳基化合物 (PAR)

丙烯酸
(PMMA)

多芳基化合物 (PAR)

微调器

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA)

外壳嵌入部

螺丝:铁镀镍锌、垫圈:腈丁二烯橡胶(NBR)

线缆 (仅适用于电缆型号)

聚氯乙烯 (PVC)

配件

操作手册

重量

矩形 M12 螺旋线易除接头型:约 30 g

*1 对于连接器型号,电缆单独出售
*2 针对各种接头型号/螺旋线易除接头型号单独销售的线缆。针对各种回归反射型单独销售的反射器。

型号

PZ-G51B

PZ-G52B

PZ-G41B

PZ-G42B

PZ-G101B

PZ-G102B

PZ-G61B

PZ-G62B

类型

透过型
标准

透过型
大功率

反射型
长距离

反射型
短距离

反射型
窄视反射

反射型
限定反射

回归反射型 *2
长距离
(带 P.R.O.
功能)

回归反射型 *2
透明物体
检测

形状

螺纹式

输出

双极
(NPN + PNP)

连接形态

线缆 (2 m) *1

检测距离

20 m

40 m

1 m
(检测
30 x 30 cm 的
白纸时)

300 mm
(检测
10 x 10 cm 的
白纸时)

200 mm

5 至 45 mm

0.1 至 4.2 m
(使用 R-2L
反射镜时)

0.1 至 1 m
(使用 R-2L
反射镜时)

光点直径

直径约 5 mm
(检测距离为
100 mm)

直径约 2 mm
(检测距离为
40 mm)

光源

红色 LED

红外线 LED x 2

红色 LED

红外线 LED

灵敏度调整

1 圈旋钮调整器 (230°)

响应时间

500 µs

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择)

指示灯 (LED)

功率 (T): 橙色 LED
输出 (R): 橙色 LED
稳定操作: 绿色 LED
受光: 红色 LED

输出: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED

控制输出

集电极开路输出, 最大 30 V, 最大 100 mA, 残余电压: 最大 1 V

保护电路

相反极性、过流保护、突波吸收器

抗干扰

最多达 2 个装置
(安装偏振滤镜时)

最多达 2 个装置 (使用自动差异频率功能)

紧固力矩

螺纹式型号 (前面 M18 零件): 最大 1.0 N·m,(侧面槽孔零件): 最大 0.5 N·m

额定

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %

消耗电流

发射器: 20 mA 以下、接收器: 28 mA 以下

发射器: 25 mA 以下、接收器: 28 mA 以下

34 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IEC:IP67/NEMA:4A、6、12/DIN:IP69K

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材料

外壳, M18 螺帽
(仅适用于螺纹式型号)

玻璃纤维增强 PBT

镜头盖

多芳基化合物 (PAR)

丙烯酸
(PMMA)

多芳基化合物 (PAR)

微调器

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA)

外壳嵌入部

螺丝:铁镀镍锌、垫圈:腈丁二烯橡胶(NBR)

线缆 (仅适用于电缆型号)

聚氯乙烯 (PVC)

连接器(只限附带电缆的连接器型)

配件

操作手册、M18 螺母 x 1 件 (仅适用于螺纹式型号)

重量

螺纹式电缆型号:约 65 g (光透过型型号发射器:约 55 g)

*1 对于连接器型号,电缆单独出售
*2 针对各种接头型号/螺旋线易除接头型号单独销售的线缆。针对各种回归反射型单独销售的反射器。

型号

PZ-G51CB

PZ-G52CB

PZ-G41CB

PZ-G42CB

PZ-G101CB

PZ-G102CB

PZ-G61CB

PZ-G62CB

类型

透过型
标准

透过型
大功率

反射型
长距离

反射型
短距离

反射型
窄视反射

反射型
限定反射

回归反射型 *2
长距离
(带 P.R.O.
功能)

回归反射型 *2
透明物体
检测

形状

螺纹式

输出

双极
(NPN + PNP)

连接形态

M12 连接器 *1

检测距离

20 m

40 m

1 m
(检测
30 x 30 cm 的
白纸时)

300 mm
(检测
10 x 10 cm 的
白纸时)

200 mm

5 至 45 mm

0.1 至 4.2 m
(使用 R-2L
反射镜时)

0.1 至 1 m
(使用 R-2L
反射镜时)

光点直径

直径约 5 mm
(检测距离为
100 mm)

直径约 2 mm
(检测距离为
40 mm)

光源

红色 LED

红外线 LED x 2

红色 LED

红外线 LED

灵敏度调整

1 圈旋钮调整器 (230°)

响应时间

500 µs

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择)

指示灯 (LED)

功率 (T): 橙色 LED
输出 (R): 橙色 LED
稳定操作: 绿色 LED
受光: 红色 LED

输出: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED

控制输出

集电极开路输出, 最大 30 V, 最大 100 mA, 残余电压: 最大 1 V

保护电路

相反极性、过流保护、突波吸收器

抗干扰

最多达 2 个装置
(安装偏振滤镜时)

最多达 2 个装置 (使用自动差异频率功能)

紧固力矩

螺纹式型号 (前面 M18 零件): 最大 1.0 N·m,(侧面槽孔零件): 最大 0.5 N·m

额定

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %

消耗电流

发射器: 20 mA 以下、接收器: 28 mA 以下

34 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IEC:IP67/NEMA:4A、6、12/DIN:IP69K

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材料

外壳, M18 螺帽
(仅适用于螺纹式型号)

玻璃纤维增强 PBT

镜头盖

多芳基化合物 (PAR)

丙烯酸
(PMMA)

多芳基化合物 (PAR)

微调器

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA)

外壳嵌入部

螺丝:铁镀镍锌、垫圈:腈丁二烯橡胶(NBR)

线缆 (仅适用于电缆型号)

聚氯乙烯 (PVC)

连接器(只限附带电缆的连接器型)

配件

操作手册、M18 螺母 x 1 件 (仅适用于螺纹式型号)

重量

螺纹式连接器型号:约 15 g

*1 对于连接器型号,电缆单独出售
*2 针对各种接头型号/螺旋线易除接头型号单独销售的线缆。针对各种回归反射型单独销售的反射器。

型号

PZ-G51N

PZ-G52N

PZ-G41N

PZ-G42N

PZ-G101N

PZ-G102N

PZ-G61N

PZ-G62N

类型

透过型
标准

透过型
大功率

反射型
长距离

反射型
短距离

反射型
窄视反射

反射型
限定反射

回归反射型 *2
长距离
(带 P.R.O.
功能)

回归反射型 *2
透明物体
检测

形状

矩形式

输出

NPN

连接形态

线缆 (2 m) *1

检测距离

20 m

40 m

1 m
(检测
30 x 30 cm 的
白纸时)

300 mm
(检测
10 x 10 cm 的
白纸时)

200 mm

5 至 45 mm

0.1 至 4.2 m
(使用 R-2L
反射镜时)

0.1 至 1 m
(使用 R-2L
反射镜时)

光点直径

直径约 5 mm
(检测距离为
100 mm)

直径约 2 mm
(检测距离为
40 mm)

光源

红色 LED

红外线 LED x 2

红色 LED

红外线 LED

灵敏度调整

1 圈旋钮调整器 (230°)

响应时间

500 µs

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择)

指示灯 (LED)

功率 (T): 橙色 LED
输出 (R): 橙色 LED
稳定操作: 绿色 LED
受光: 红色 LED

输出: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED

控制输出

集电极开路输出, 最大 30 V, 最大 100 mA, 残余电压: 最大 1 V

保护电路

相反极性、过流保护、突波吸收器

抗干扰

最多达 2 个装置
(安装偏振滤镜时)

最多达 2 个装置 (使用自动差异频率功能)

紧固力矩

矩形式型号 (安装孔零件): 最大 0.5 N·m

额定

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %

消耗电流

发射器: 20 mA 以下、接收器: 28 mA 以下

发射器: 25 mA 以下、接收器: 28 mA 以下

34 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IEC:IP67/NEMA:4A、6、12/DIN:IP69K

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材料

外壳, M18 螺帽
(仅适用于螺纹式型号)

玻璃纤维增强 PBT

镜头盖

多芳基化合物 (PAR)

丙烯酸
(PMMA)

多芳基化合物 (PAR)

微调器

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA)

外壳嵌入部

螺丝:铁镀镍锌、垫圈:腈丁二烯橡胶(NBR)

线缆 (仅适用于电缆型号)

聚氯乙烯 (PVC)

连接器(只限附带电缆的连接器型)

配件

操作手册

重量

矩形式电缆型号:约 60 g (光透过型发射器:约 50 g)

*1 对于连接器型号,电缆单独出售
*2 针对各种接头型号/螺旋线易除接头型号单独销售的线缆。针对各种回归反射型单独销售的反射器。

型号

PZ-G51P

PZ-G52P

PZ-G41P

PZ-G42P

PZ-G101P

PZ-G102P

PZ-G61P

PZ-G62P

类型

透过型
标准

透过型
大功率

反射型
长距离

反射型
短距离

反射型
窄视反射

反射型
限定反射

回归反射型 *2
长距离
(带 P.R.O.
功能)

回归反射型 *2
透明物体
检测

形状

矩形式

输出

PNP

连接形态

线缆 (2 m) *1

检测距离

20 m

40 m

1 m
(检测
30 x 30 cm 的
白纸时)

300 mm
(检测
10 x 10 cm 的
白纸时)

200 mm

5 至 45 mm

0.1 至 4.2 m
(使用 R-2L
反射镜时)

0.1 至 1 m
(使用 R-2L
反射镜时)

光点直径

直径约 5 mm
(检测距离为
100 mm)

直径约 2 mm
(检测距离为
40 mm)

光源

红色 LED

红外线 LED x 2

红色 LED

红外线 LED

灵敏度调整

1 圈旋钮调整器 (230°)

响应时间

500 µs

操作模式

LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择)

指示灯 (LED)

功率 (T): 橙色 LED
输出 (R): 橙色 LED
稳定操作: 绿色 LED
受光: 红色 LED

输出: 橙色 LED, 稳定操作: 绿色 LED

控制输出

集电极开路输出, 最大 30 V, 最大 100 mA, 残余电压: 最大 1 V

保护电路

相反极性、过流保护、突波吸收器

抗干扰

最多达 2 个装置
(安装偏振滤镜时)

最多达 2 个装置 (使用自动差异频率功能)

紧固力矩

矩形式型号 (安装孔零件): 最大 0.5 N·m

额定

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %

消耗电流

发射器: 20 mA 以下、接收器: 28 mA 以下

发射器: 25 mA 以下、接收器: 28 mA 以下

34 mA 以下

环境抗耐性

外壳防护级

IEC:IP67/NEMA:4A、6、12/DIN:IP69K

环境光照

白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 20,000 lux

环境温度

-20 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

耐冲击性

1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次

材料

外壳, M18 螺帽
(仅适用于螺纹式型号)

玻璃纤维增强 PBT

镜头盖

多芳基化合物 (PAR)

丙烯酸
(PMMA)

多芳基化合物 (PAR)

微调器

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA)

外壳嵌入部

螺丝:铁镀镍锌、垫圈:腈丁二烯橡胶(NBR)

线缆 (仅适用于电缆型号)

聚氯乙烯 (PVC)

连接器(只限附带电缆的连接器型)

配件

操作手册

重量

矩形式电缆型号:约 60 g (光透过型发射器:约 50 g)

*1 对于连接器型号,电缆单独出售
*2 针对各种接头型号/螺旋线易除接头型号单独销售的线缆。针对各种回归反射型单独销售的反射器。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors
  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器