CMOS模拟激光传感器

IA 系列

检测需求咨询活动

选择语言

型号

IA-030

IA-065

IA-100

参考距离

30 mm

65 mm

100 mm

测量范围

20至 45 mm

55 mm至 105 mm

75 mm至 130 mm

光源

类型

红色半导体激光,波长:655 nm(可见光)

激光分类

1 类 (FDA (CDRH) Part 1040.10) *1
1 类 (IEC 60825-1)

II 类 (FDA (CDRH) Part 1040.10) *1
2 类 (IEC 60825-1)

输出

220 µW

560 µW

光点直径 (在参考距离时)

约 200 x 750 µm

约 550 x 1,750 µm

约 400 x 1,350 µm

线性度

F.S. 的 ±0.1%
(F.S.=±5 mm,25 至 35 mm)*2

F.S. 的 ±0.1%
(F.S.=±10 mm,55 至 75 mm)*2

F.S. 的 ±0.15%
(F.S.=±20 mm,80 至 120 mm)*2

重复精度

2 µm*3

4 µm*3

10 µm*3

采样周期

0.33/1/2/5 ms(有四种标准可供选择)

工作状态指示灯

激光告警:绿色 LED,模拟输出:红色 LED,测量中心:绿色 LED

温度特征

F.S. 的 0.05%/℃
(F.S.=±5 mm,25 至 35 mm)

F.S. 的 0.06%/℃
(F.S.=±10 mm,55 至 75 mm)

F.S. 的 0.06%/℃
(F.S.=±20 mm,80 至 120 mm)

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

环境光照

白炽灯:5,000 lux*4

白炽灯:7,500 lux*4

环境温度

-10 至 +50 °C (无凝结,无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时

材料

外壳材料:PBT(聚碳酸酯)金属元件:SUS304 包装:NBR(丁腈橡胶)镜头盖:玻璃 电缆:PVC(聚氯乙烯)

重量

约 120 g (含电缆)

约 130 g (含电缆)

*1 根据 IEC 60825-1 条例 FDA (CDRH) 第 50 号通知关于激光的要求进行分类。
*2 此为测量 KEYENCE 标准目标(白色漫射物体)时的值。
*3 此为在参考距离下测量 KEYENCE 标准目标 (白色漫射物体)的值,采样率为:1 ms,平均 (采样)次数为:16。
*4 当采样率设为 2 ms 或 5 ms 时的值。

型号

IA-1000

传感头兼容性

显示周期

约 10 次/sec

最小可显示单位

1 µm (IA-030)、2 µm (IA-065/IA-100)

显示范围

-99.999 至 99.999 mm (IA-030) · -99.998 至 99.998 mm (IA-065/IA-100)

模拟输出电压

0.5 至 4 V,输出阻抗 100 Ω

控制输入

存储转换输入

无电压输入*1

零位偏移输入

停止激光发射输入

额定

电源电压

10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %

额定值

功率消耗

最大 1500 mW (30 V 电压下最大电流为 50 mA)

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55 °C (无凝结,无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时

材料

前板:聚碳酸酯 键顶部 (击键部):聚缩醛树脂 电缆:PVC (聚氯乙烯)

重量

约 110 g (含电缆)

*1 存储转换输入或零位偏移输入均可用。额定无电压输入为:接通电压为 2 V 及以下;断开电流为 0.05 mA 或以下。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

传感器资料库

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器