穿透式激光辨别传感器

IB 系列

检测需求咨询活动

工业应用示例

支持从简单区分到高精度检测的所有应用

液晶行业
检测液晶玻璃是否存在

液晶行业

在各种液晶制造过程中,可用于在运送期间检测玻璃板是否存在。 可以对光透过量进行高精度区分,因此可以实现稳定的检测。

电子行业
芯片组件的未吸附检测

电子行业

在安装过程中,此设备可以对很小目标上的芯片梯度与/或芯片是否存在进行准确的检测。 此外因为采样速率为 80 μs,它还可以用于高速生产线上的检测。

电气行业
打印机供纸方向检测

电气行业

通过同时感测 2 个位置,设备可检测到运送过程中的供纸方向与/或倾斜角度。 同时借助小型感测器头和高速采样能力,还可以对物体内部进行连续测量。

金属行业
区分不同的金属轴

金属行业

对金属构件内部或处于装配过程中的各种轴的差异进行检测。 通过使用内含的保持功能,无需停止目标即可进行测定。

塑料行业
区分不同的薄膜

塑料行业

通过测量激光的光透过量,该设备可准确地捕捉透明薄膜中存在的任何差异。 此外,通过沿宽度对准多个设备,可实现在多个点上对是否存在涂层不均匀情况进行持续性的检测。

工厂
检测工厂废水的浑浊度

工厂

通过测量穿过玻璃的激光透过量,可以确定工厂废水的浑浊度。 此外还可将判断值设定在 0 与 100% 之间。

食品与制药行业
瓶颈直径判断与瓶盖紧密性检测

食品与制药行业

包装后检测直径判断,以及将瓶盖安放到瓶子上后瓶盖的紧密性。 由于采样速度高,可实现在传送带上执行检测而无需停止目标。

食品与制药行业
检测试管的液位

食品与制药行业

通过测量激光的光透过量,可以非常精确地检测出液位。 此外通过使用小型传感头,还可以将设备放置在非常狭窄的空间中。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

传感器资料库

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器