穿透式激光辨别传感器

IB 系列

检测需求咨询活动

三种概念

智能, 坚韧, 简单

三种概念

智能

利用为高精度检测仪器开发的技术和功能达到了高精度。

坚韧

为在严酷环境中使用而开发,I 系列具备坚固的结构设计。

简单

优良的可用性能够快速简单地执行稳定的检测,没有任何困难的调节和设定。

Low-cost High Performance

智能的 I 系列由高精度的传感器阵容组成,实现了高成本性,为现场操作提供了先进的功能。

1 台设备,3 种角色
3 步输出存在情况与大小

1 台设备,3 种角色3 步输出存在情况与大小

标配有上/下输出。 使用单个设备不仅可以检测是/否存在,而且还可以执行大小判断。 由于具备自动计时功能,因此并不需要计时传感器。

不受通过位置的影响

不受通过位置的影响

采用平行激光,因此不论目标放置在何处,判断值将始终保持不变。 这样在检测区域中的任何地方都可以实现高精度区分。

即使在很宽的区域中也不必考虑位
置未对准的情况

即使在很宽的区域中也不必考虑位置未对准的情况

由于光轴的最大宽度为 30 mm,因此即使目标在摇晃,也可以进行稳定的检测。

即使是在透明物体上,也可以进行
高精度的检测

即使是在透明物体上,也可以进行高精度的检测

除了检测透明目标是否存在外,还可以检测诸如单个/两个透明薄膜、密度区分以及液体浑浊度。 此外,使用百分比显示功能还可以实现光透过率判断。

不受瑕疵或温度变化的影响

不受瑕疵或温度变化的影响

通过结合使用亮度校正功能,可抵消由老化造成的数字误差的影响。 可以长时间实现稳定、高精度的判断。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

传感器资料库

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器