高精度激光位移传感器LB 系列

LB-02

传感器头

[停产型号]

本型号已停产。

联系我们:

规格

选择语言

型号

LB-02

类型

高分析度型 传感头

参考距离

40 mm

测量范围

±10 mm

光源

类型

红外半导体激光

波长

785nm (不可见), 1 类激光产品 (JIS C 6802), 脉冲宽度51us

输出

最大1.0mW

光点直径 (在参考距离时)

ø1 mm (在40 mm下)*1

线性度 (用白纸)

F.S.的1%*1

解析度 (处于 LO 模式并以位于参考距离的白纸)

2µm (60ms时)15µm (2ms时)50µm (0.15ms时)

*1 光点直径是以放在参考距离的目标物来测量的。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

I 系列综合目录

  • I 系列
  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器