高精度激光位移传感器LB 系列

LB-040

传感器头

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

LB-040

类型

高精度型 传感头

参考距离

40 mm

测量范围

±5 mm

光源

类型

红色半导体激光

波长

670nm (可见光)JIS 1M类

输出

最大2.5mW

光点直径 (在参考距离时)

1x2 mm*1

线性度 (用白纸)

F.S.的0.25%*1

解析度 (处于 LO 模式并以位于参考距离的白纸)

2µm (LO时)

*1 光点直径是以放在参考距离的目标物来测量的。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

I 系列综合目录

  • I 系列
  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器