高精度激光位移传感器
LB 系列
推荐替代产品: CMOS激光位移传感器 - IL 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
放大器单元 LB-60
规格
型号 | LB-60 | |||
类型 | 长距离型 放大器单元 | |||
参考距离 | 100 mm | |||
测量范围 | ±40 mm | |||
光源 | 类型 | 红外半导体激光 | ||
波长 | 785nm (不可见), 3R类激光产品 (JIS C 6802), 脉冲宽度70us | |||
输出 | 最大2.5mW | |||
光点直径 (在参考距离时) | 1.0x2.0 mm (在140 mm下)*1 | |||
线性度 (用白纸) | F.S.的1.6% (在80至120 mm下)*1 | |||
解析度 (处于 LO 模式并以位于参考距离的白纸) | 10µm (500ms时)40µm (20ms时)180µm (0.7ms时) | |||
*1 光点直径是以放在参考距离的目标物来测量的。 |