激光测量LG 系列

LG-80

机身

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

LG-80

安装距离

80 mm

检测范围

±20 mm

光源

类型

红色半导体激光

波长

670nm (可视光) 2类

控制输出

最大1.4mW (平均0.24mW)

光点直径

1×2 mm*1

指示精度

±0.1 mm 以下 (在白纸下)

显示分辨率

0.1 mm*2

显示范围

-99.9 至 +99.9

显示率

40ms/次、80ms/次、160ms/次、640ms次*3

显示器功率

双色7段LED显示 (文字高10mm)

控制输入

计时输入

NPN开路集电极或无电压接点信号

自动调零输入

公差切换输出

控制输出

最大 100 mA (最大 40 V) 剩余电压: 最大 1 V

控制输出

报警输出

NPN开路集电极最大 100mA (40V以下)剩余电压1V以下 (N.C.)

响应时间

MIN 10ms (4阶段切换)

温度特性

F.S.的0.03% /℃

主要功能

自动归零功能、缩放功能、公差存储功能

额定

电源电压

12 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

200 mA 以下

环境抗耐性

环境光照

白炽灯/荧光灯:最大 2,500 lux

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

外壳材料

玻璃强化树脂

重量

约 300 g (包括 2 m 缆线)

*1 在基准距离下
*2 在白纸、基准距离下
*3 根据测量值平均次数的设定而变化

下载 :

下载

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

I 系列综合目录

  • I 系列
  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器