激光光电传感器LX 系列

LX-130

传感器头

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

LX-130

光源

半导体激光 (波长780nm 最大3mW 1M类)

检测区域

10 mm

设定距离

0 至 300 mm

最小检测物体

ø0.1mm 不透明体

模拟输出

输出电压

1 至 5V

反应频率

1kHz

温度特性

F.S.的0.1% /°C

控制输出

NPN集电极开路 最大100mA (40V以下)

响应时间

0.5ms

重复精度

0.01mm

额定

电源电压

12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

60 mA 以下 (发射器、接收器合计)

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

I 系列综合目录

  • I 系列
  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器