数字显示紧凑式激光透过型传感器
LX2 系列
推荐替代产品: 穿透式激光辨别传感器 - IB 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
传感器头 LX2-01
规格
型号 | LX2-01 | |||
光源 | 半导体激光 波长 780nm1.5mW 3B类 | |||
显示范围 | 0 bis 300 mm | |||
检测区域 | 5 mm | |||
再现性 | 5 µm*1 | |||
最小检测物体 | ø 0.05 mm不透明体 | |||
环境抗耐性 | 环境光照 | 白炽灯:5,000 lux、蛍光灯 5,000 lux | ||
环境温度 | 0 至 +50 °C | |||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||
材料 | 锌铸模 | |||
重量 | 发射器:约 90 g、接收器:约 70 g | |||
*1 当平均测量次数设置为 64 时得到的解析度。 |