数字显示紧凑式激光透过型传感器LX2 系列

LX2-V10

放大器单元

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

LX2-V10

显示范围

-19999 至 +19999

采样率

12500次/秒

控制输入

激光远程

NPN开路集电极或无电压接点信号

输出

控制输出

NPN 集电极开路 (HIGH,GO 和 LOW): 最大 100 mA (最大 40 V)

响应时间

0.16 ms*1

模拟输出

输出电压

0至5V

电阻

100 Ω

温度特性

F.S的0.1% /℃*2

主要功能

基准光量登录功能、光量补正功能、自动缩放功能、手动缩放功能、自动归零功能、补偿功能、测量模式 (9种)灯

额定

电源电压

24 VDC ±10 %

消耗电流

190 mA 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

约 220 g

*1 当平均测量次数设置为 1 时得到的数据
*2 连接传感器头时得到的典型数据。当连接的 LX2-110 (W) 时,温度特性为 0.2% 的 F.S./°C (每度满刻度)。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

I 系列综合目录

  • I 系列
  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器