CCD 激光测微计VG 系列

VG-300

放大器单元

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

VG-300

线性度

F.S. 的±0.1% (F.S. = 30 mm) *1*2

最小显示单位

5 µm

重复精度

5µm*3*4

监视器输出

输出电压

±7 V

电阻

100 Ω

响应时间

3.9 ms (平均测量数 : 1)

控制输出

控制

HI, GO, LO : NPN 100 mA, 最大 40 V

控制输出

NPN 集电极开路 : 最大 100 mA, (40 V) (单击输出时间 : 1.3 ms)

控制输出

响应时间

3.9 ms (平均测量数 : 1)

自动定时

NPN 集电极开路 : 最大 100 mA, (40 V) (单击输出时间 : 1.3 ms)

稳定性输出

NPN 集电极开路 : 最大 100 mA, (40 V) (N.C.)

反应时间

3.9 ms (平均测量数 : 1)

数字输入/输出

RS-232C

键输入

10键

控制输入

- 上/下限选择输入- 自动归零输入- 自动增益输入- 重设输入- 激光遥控输入电压接触信号- 保持输入

温度波动

F.S.的0.005%/°C (F.S. = 30mm)

额定

电源电压

24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下

消耗电流

330 mA 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至 +50 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

聚碳酸酯

重量

约 800 g

*1 F.S. (= 30 mm) 表示以 35 mm 测量范围的每个终点减掉 2.5 mm 后所得。
*2 典型数据是在发射器到接收器的距离为 100 mm , 接收器到目标物的距离为 50 mm 并以刀缘来遮断激光光束的条件下得到的。
*3 平均次数为16次时
*4 将发射器/接收器间距离设定为100mm,在从接收器起50mm的位置上使用刀刃遮光时的典型示例。F.S.=30mm表示测量精度范围。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

I 系列综合目录

  • I 系列
  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器