涡电流位移传感器AS 系列

AS-421I

放大器单元

安全设备需求咨询活动

规格

选择语言

型号

AS-421I

类型

放大器

传感头

AH-430

形状

测量范围

0 至 12.0mm

模拟输出电压

输出电压

2.0 至 4.0V

直线范围

4.0 至 8.0mm

电阻

100 Ω

分辨率

0.2% of F.S.

直线性

F.S.的±2.0%

频率反应

3.3kHz (-3dB)

温度波动

感测头

F.S.的0.16% /℃*1

温度特性

放大器单元

F.S.的0.1% /℃*1

额定

电源电压

100/200 VAC ±15 %、50/60 Hz

额定值

功率消耗

6VA

环境耐性

防护等级

感测头

环境温度

-10 至 +60℃

放大器单元

0 至 +50°C, 无冻结

环境抗耐性

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

重量

感测头

重量 (包含电缆)

放大器单元

*1 温度特性为与对象物的距离在测量范围的1/2以内时。

  • For Beginners Sensor Basics Understanding fundamental - Introduction Guide to Sensors

传感器资料库

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

传感器