涡电流位移传感器
AS 系列
放大器单元 AS-421J
规格
型号 | AS-421J | |||
类型 | 放大器 | |||
传感头 | AH-440 | |||
形状 | ― | |||
测量范围 | 0 至 18.0mm | |||
模拟输出电压 | 输出电压 | 3.5 至 6.5V | ||
直线范围 | 7.0 至 13.0mm | |||
电阻 | 100 Ω | |||
分辨率 | 0.2% of F.S. | |||
直线性 | F.S.的±2.0% | |||
频率反应 | 3.3kHz (-3dB) | |||
温度波动 | 感测头 | F.S.的0.16% /℃*1 | ||
温度特性 | 放大器单元 | F.S.的0.1% /℃*1 | ||
额定 | 电源电压 | 100/200 VAC ±15 %、50/60 Hz | ||
额定值 | 功率消耗 | 6VA | ||
环境耐性 | 防护等级 | 感测头 | ― | |
环境温度 | -10 至 +60℃ | |||
放大器单元 | 0 至 +50°C, 无冻结 | |||
环境抗耐性 | 相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | ||
重量 | 感测头 | ― | ||
重量 (包含电缆) | 放大器单元 | |||
*1 温度特性为与对象物的距离在测量范围的1/2以内时。 |